
calcActive())">
Tek Fonksiyonlu Röle, Harmony Zaman Röleleri, 8A, 1Co, 0.1S…100H, Yıldız Üçgen, 24V DC veya 24...240V AC DC
RE22R1QMU
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

RE22R1QMU
Tek Fonksiyonlu Röle, Harmony Zaman Röleleri, 8A, 1Co, 0.1S…100H, Yıldız Üçgen, 24V DC veya 24...240V AC DC
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
22,5mm genişliğiyle piyasadaki en ince form-faktörlerinden birine sahiptir ve herhangi bir modüler 2-kutuplu DIN cihazıyla aynı alanı kullanarak DIN rayına esnek ve kolay kurulum sağlar Donanımla bütünleşik mantık şemalarına basit bir entegrasyon için tek işlevli zamanlayıcının varlığı, PLC kullanmadan eski kurulumların yenilenmesi için idealdir
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony Zamanlayıcı Röleleri |
Mekanik Dayanıklılık | 10000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 98.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | modüler zamanlama rölesi |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Kontrol Tipi | with test button |
Genişlik | 22.5 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.086 kg |
SSS | HAYIR |
Standartlar | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3, IEC 61000-6-4, IEC 61812-1 |
Ürün sertifikaları | CCC, CE, CSA, cULus, EAC, GL, RCM |
montaj desteği | 35 mm DIN rayı 'e uygunIEC 60715 |
montaj konumu | herhangi bir konum normal dikey montaj düzlemine bağlı |
Ürün ağırlığı | 0.086 kg |
Genişlik | 22.5 mm |
VA cinsinden güç tüketimi | 50-50 VA -de 240 V AC |
Depolama ortam koşulları | -30-60 °C |
W cinsinden güç tüketimi | 0.7 W -de 24 V DC |
Bağıl Nem | 93-93 %, yoğuşmasız 'e uygunIEC 60068-2-30 |
Kontrol tipi | döner düğme ön panel |
zaman gecikmesi tipi | Yıldız-üçgen |
Mekanik dayanıklılık | 10000000 cycles |
Fonksiyon sayısı | 1 |
nominal çıkış akımı | 8:00 AM |
besleme frekansı | 50...60 Hz +/- 5 % |
mikro kırılmalara bağışıklık | 10 ms |
maksimum anahtarlama gerilimi | 250 V |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -20-60 °C |
gerilim aralığı | 0,85...1,1 Us |
minimum darbe süresi | 30 ms & 100 ms düşük yük |
muhafaza malzemesi | kendiliğinden sönen |
Ürün ya da bileşen tipi | modüler zamanlama rölesi |
Ürün serisi | Harmony Zamanlayıcı Röleleri |
sıcaklık sapması | +/- % 0,05/°C |
güvenlik güvenilirlik verisi | MTTFd = 182,6 yıl,B10d = 170000 |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 5 kV için 1.2-50 µs 'e uygunIEC 60664-1 & 5 kV 'e uygunIEC 61812-1 |
minimum anahtarlama akımı | 10 mA -de 5 V |
[Us] nominal besleme gerilimi | 24...240 V AC & 24 V DC |
tekrarlama doğruluğu | +/- % 0,5 'e uygunIEC 61812-1 |
gerilim sapması | +/- % 0,2/V |
sıfırlama süresi | 120 ms enerji kesmede |
direktifler | 2006/95/EC - alçak gerilim yönergesi,2004/108/EC - elektromanyetik uyumluluk |
zaman gecikmesinin ayar doğruluğu | tam ölçeğin +/- % 10'u -de 25 °C 'e uygunIEC 61812-1 |
zaman gecikme aralığı | 1...10 min,6...60 s,0.1...1 s,1...10 h,1...10 s,6...60 min,10...100 h |
kontak tipi ve düzenleme | 1 K/A zamanlı kontak |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın