
calcActive())">
Tek Fonksiyon Rölesi, Harmony Zamanlayıcı Röleleri, 5A, 2Co, 0,1S..100H, Gecikmede, 24V DC
REXL2TMBD
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

REXL2TMBD
Tek Fonksiyon Rölesi, Harmony Zamanlayıcı Röleleri, 5A, 2Co, 0,1S..100H, Gecikmede, 24V DC
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Ayrıca mühürlenebilir kapak, döner düzelticilerle basit ve hassas ayarlar sunmaktadır Priz soketi için tasarlanmıştır, bu hızlı ve kolay kurulum sağlar ve kurulum ve onarım süresini en aza indirir 2 LED'li durum ekranı, you sisteminin durumunu özel araçlar olmadan görsel olarak denetlemektedir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony Zamanlayıcı Röleleri |
Mekanik Dayanıklılık | 10000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 50 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | minyatür zamanlama rölesi |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Kontrol Tipi | test butonsuz |
Genişlik | 21 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.05 kg |
SSS | HAYIR |
Standartlar | 73/23/EEC, 89/336/EEC, 93/68/EEC, EN 50081-2, IEC 60601-1, IEC 60601-2, IEC 61000-6-2, IEC 61812-1 |
Ürün sertifikaları | cUL, UL |
Ürün ağırlığı | 0.05 kg |
Genişlik | 21 mm |
Depolama ortam koşulları | -40-70 °C |
Bağıl Nem | 95-95 % yoğuşmasız 'e uygunIEC 60068-2-6 |
sabitleme modu | takılabilir (soket) |
Kontrol tipi | test butonsuz |
zaman gecikmesi tipi | Güç açma gecikmesi |
Mekanik dayanıklılık | 10000000 cycles |
bileşen adı | REXL |
güç tüketimi | 1.2 W |
pim biçimi | düz |
Fonksiyon sayısı | 1 |
atlama mesafesi | 4 kV/3 'e uygunIEC 60664-1 |
çıkış aşırı gerilim koruması | 2 J |
geçici izin verilebilir akım | 10 A için < 10 s |
mikro kırılmalara bağışıklık | 5 ms |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -20-60 °C |
maksimum anahtarlama kapasitesi | 4 x 5 A |
gerilim aralığı | 0,9...1,1 Us |
Ürün ya da bileşen tipi | minyatür zamanlama rölesi |
telsiz elektrik alanlara bağışıklık | 10 V (0,15...80 MHz) 'e uygunIEC 61000-4-6 seviye 3 |
kesinti yayılmalı/iletimli | sınıf B 'e uygunEN 55022 (EN 55011 group 1) |
Ürün serisi | Harmony Zamanlayıcı Röleleri |
sıcaklık sapması | % 0,05/°C |
minimum anahtarlama akımı | 100 mA |
kontak malzemesi | kadmiyumsuz |
[Us] nominal besleme gerilimi | 24 V DC |
tekrarlama doğruluğu | +/- % 0,5 |
kesinti dayanımı | 2 kV 'e uygunIEC 61000-4-5 seviye 3 |
gerilim sapması | +/- % 0,2/V |
sıfırlama süresi | 250 ms enerji kesilmesinde zaman gecikmesinden sonra & 50 ms enerji kesilmesinde zaman gecikmesi sırasında |
Gelen cihaz | >= 95 % / 1 s 'e uygunIEC 61000-4-11 & 30 % / 10 ms 'e uygunIEC 61000-4-11 & 60 % / 100 ms 'e uygunIEC 61000-4-11 |
hızlı geçici akımlara direnç | 2 kV 'e uygunIEC 61000-4-4 seviye 3 |
elektrostatik deşarja direnç | 6 kV kontakta 'e uygunIEC 61000-4-2 seviye 3 & 8 kV havada 'e uygunIEC 61000-4-2 seviye 3 |
zaman gecikmesinin ayar doğruluğu | tam ölçekte % 10 -de 25 °C 'e uygunIEC 61812-1 |
elektromanyetik alanlara direnç | 10 V/m 'e uygunIEC 61000-4-3 seviye 3 |
zaman gecikme aralığı | 1...10 s,1...10 min,6...60 min,0.1...1 s,1...10 h,10...100 h,6...60 s |
[In] nominal akım | 5 A AC |
kontak tipi ve düzenleme | 2 K/A |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın