
calcActive())">
Tek Fonksiyon Rölesi, Harmony Zamanlayıcı Röleleri, 0,7A, 1S..100H, Aralık Rölesi, Katı Hal Çıkışı, 24...240V AC
RE17LHBM
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

RE17LHBM
Tek Fonksiyon Rölesi, Harmony Zamanlayıcı Röleleri, 0,7A, 1S..100H, Aralık Rölesi, Katı Hal Çıkışı, 24...240V AC
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Piyasadaki en ince form-faktörlerinden birine sahiptir ve herhangi bir modüler 1-kutup DIN cihazıyla aynı alanı kullanarak DIN rayına esnek ve kolay kurulum sağlar Ayrıca mühürlenebilir kapak, döner düzelticilerle basit ve hassas ayarlar sunmaktadır Donanımla bütünleşik mantık şemalarına basit bir entegrasyon için single işlevli zamanlayıcının varlığı, PLC kullanmadan eski kurulumların yenilenmesi için idealdir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony Zamanlayıcı Röleleri |
Paket 1 Ağırlık | 69.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Elektrik Dayanıklılığı | 100000000 cycles |
Ürün veya bileşen türü | modüler zamanlama rölesi |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Kontrol Tipi | test butonsuz |
Genişlik | 17.5 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.068 kg |
SSS | HAYIR |
Standartlar | 2004/108/EC, 2006/95/EC, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3, IEC 61000-6-4, IEC 61812-1 |
Ürün sertifikaları | CSA, cULus, GL |
montaj desteği | 35 mm DIN rayı 'e uygunIEC 60715 |
montaj konumu | herhangi bir konum normal dikey montaj düzlemine bağlı |
Ürün ağırlığı | 0.068 kg |
Maksimum gerilim düşüşü | <4 V 3 telli & <8 V 2 telli |
Genişlik | 17.5 mm |
VA cinsinden güç tüketimi | 0-3 VA -de 240 V AC |
Depolama ortam koşulları | -30-60 °C |
W cinsinden güç tüketimi | 1.5 W -de 240 V DC |
Bağıl Nem | 93-93 % yoğuşmasız 'e uygunIEC 60068-2-30 |
Kontrol tipi | selektör anahtarı ön panel |
zaman gecikmesi tipi | Yazdırma aralığı |
bileşen adı | RE17L |
yüklü faktör | 100% |
uyumluluk kodu | RE17 |
Fonksiyon sayısı | 1 |
nominal çıkış akımı | 0.7 A |
değer kaybı faktörü | 5 mA/°C |
maksimum çıkış akımı | 20 A |
Maksimum kaçak akımı | 5 mA |
besleme frekansı | 50...60 Hz +/- 5 % |
atlama mesafesi | 4 kV/3 'e uygunIEC 60664-1 |
işlevsellik | açma gecikmeli zamanlama |
mikro kırılmalara bağışıklık | 20 ms |
maksimum anahtarlama gerilimi | 250 V AC |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -20-60 °C |
Ek dağıtım | H |
gerilim aralığı | 0,85...1,1 Us |
muhafaza malzemesi | kendiliğinden sönen |
darbe süresi | 0,05 sn tipik |
giriş gerilimi | 9 V |
Ürün ya da bileşen tipi | modüler zamanlama rölesi |
Ürün serisi | Harmony Zamanlayıcı Röleleri |
sıcaklık sapması | +/- % 0,05/°C |
güvenlik güvenilirlik verisi | MTTFd = 353,8 yıl,B10d = 320000 |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 5 kV süresince 1,2/50 µs |
minimum anahtarlama akımı | 10 mA |
[Us] nominal besleme gerilimi | 24...240 V AC 50/60 Hz |
tekrarlama doğruluğu | +/- % 0,5 'e uygunIEC 61812-1 |
gerilim sapması | +/- % 0,2/V |
sıfırlama süresi | 350 ms enerji kesmede tipik |
İşaretleme | CE |
zaman gecikmesinin ayar doğruluğu | tam ölçeğin +/- % 10'u -de 25 °C 'e uygunIEC 61812-1 |
zaman gecikme aralığı | 1...10 s,1...10 h,0.1...1 s,6...60 s,6...60 min,1...10 min,10...100 h |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın