
calcActive())">
Tek Fazlı Röle, Harmony Katı Hal Röleleri, 75A, Panele Montaj, Sıfır Gerilim Anahtarlama, Termal Ped, Giriş 4 - 32V DC, Çıkış 48 ile 660V AC
SSP1A475BDT
4.506 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

SSP1A475BDT
Tek Fazlı Röle, Harmony Katı Hal Röleleri, 75A, Panele Montaj, Sıfır Gerilim Anahtarlama, Termal Ped, Giriş 4 - 32V DC, Çıkış 48 ile 660V AC
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tek Fazlı Röle, Harmony Katı Hal Röleleri, 75A, Panele Montaj, Sıfır Gerilim Anahtarlama, Termal Ped, Giriş 4 - 32V DC, Çıkış 48 ile 660V AC
4.506 TL
Tanım
Bu Harmony SSP katı hal panel montajlı single fazlı röle derecesi 75A, kontrolü 4V ila 32V DC giriş, anma gerilimi 48V ila 660V AC sıfır gerilim anahtarlıdır, dirençli yükler için idealdir Girişinin durumunu gösteren görsel bir göstergeye ve beklenmeyen olaylara hızlı yanıt verilmesini sağlayan bir alarm çıkışına sahiptir Ayrıca kolay hata ayıklama, test etme ve devreye alma için bir test düğmesine sahiptir Ayrıca hareketli kontak olmaması sayesinde sessiz ve güvenilirdir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 101 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 30 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Kontrol Tipi | test butonsuz |
SSS | Hayır |
Ürün ağırlığı | 89.2 g |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın