
calcActive())">
tek faz kwh ölçümü iEM2055 - 230V - 45A modbus haberleşmeli - MID
A9MEM2055
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

A9MEM2055
tek faz kwh ölçümü iEM2055 - 230V - 45A modbus haberleşmeli - MID
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Ölçülen elektriksel parametreleri görüntülemek için 8 karakterli bir LCD ekrana ve kırmızı LED göstergesine sahiptir IEC 62053-21 Standardına göre Sınıf 1 aktif enerji doğruluğu sağlayan sayaç, Aktif ve Reaktif Güç, Aktif ve Reaktif Enerji, Gerilim ve Akım ölçümü yapmaktadır 230VAC ağ için uygun, 50Hz veya 60Hz'de 96 ila 276 VAC Besleme voltaj aralığına sahiptir Yalnızca Single Fazlı ve Nötr konfigürasyonda döngü başına 32 örnekle 63 A'ya kadar doğrudan bağlantı akımı ölçümü sağlar Bağlantı protokolü, 3 telli terminal destekli Modbus RTU'dur, ek bağlantı port bulunmamaktadır Özel tarife anahtarlama girişi sayesinde 2 tarife arasında anahtarlama yapma imkanına sahip olabilirsiniz Ürün ölçüleri şu şekildedir: genişlik 36 mm, derinlik 64 mm, yükseklik 90 mm ve ürün ağırlığı 175 gr Bu sürüm, Standart EN 50470-3 sınıf B, Ölçüm Aletleri Direktifi (MID) ile uyumludur IoT dijital güç kurulumundan yararlanmak için güç yönetimi yazılımıyla uyumludur.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | DPLVP |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 10 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın