
calcActive())">
tek ayak anahtarı - IP66 - kapaksız - metalik - turuncu - 2 NK + 2 NA
XPER911
TRY 13.149
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

XPER911
tek ayak anahtarı - IP66 - kapaksız - metalik - turuncu - 2 NK + 2 NA
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
tek ayak anahtarı - IP66 - kapaksız - metalik - turuncu - 2 NK + 2 NA
TRY 13.149
Tanım
Kapaksız, metalik madde, turuncu renkli, 2 NC + 2 NO Harmony XPE ayak pedalları serisinin bir parçasıdır - Güvenlik uygulamaları için kontrol ve sinyalizasyon üniteleri.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Mekanik Dayanıklılık | 15000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 1.625 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 6 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 1.22 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın