
calcActive())">
tek ayak anahtarı - IP66 - kapaksız - metalik - mavi - 1 NK + 1 NA
XPEM110
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

XPEM110
tek ayak anahtarı - IP66 - kapaksız - metalik - mavi - 1 NK + 1 NA
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
En son güvenlik standartlarına uygunluklarını sağlarken makinelerinizin ergonomisini korur Hidrolik yağ ve çeşitli greslere karşı direnci sayesinde zorlu koşullarda uzun ömür sağlar.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Mekanik Dayanıklılık | 15000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 1.360 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 4 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 1.2 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın