
calcActive())">
tek ayak anahtarı - IP66 - kapaklı - metalik - turuncu - 1 NK + 1 NA
XPER310
TRY 10.271
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

XPER310
tek ayak anahtarı - IP66 - kapaklı - metalik - turuncu - 1 NK + 1 NA
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
tek ayak anahtarı - IP66 - kapaklı - metalik - turuncu - 1 NK + 1 NA
TRY 10.271
Tanım
Bu ayak pedalı, bükme makineleri, dozajlama makineleri, montaj istasyonları, paketleme makineleri, kesme presleri, zımba presleri ve makine aletleri (sayısal kontrol, torna tezgahları, freze makineleri, öğütücüler, işleme merkezleri) için idealdir Giyotinler, kesiciler, katlama, testereler, dövme makineleri, hadde makineleri ve soğuk metal şekillendirme makineleri için de idealdir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Mekanik Dayanıklılık | 15000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 2.398 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 30 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 2.4 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın