
calcActive())">
tek ayak anahtarı - IP43 - kapaksız - plastik - siyah - 1 NK + 1 NA
XPEA110
TRY 3.730
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

XPEA110
tek ayak anahtarı - IP43 - kapaksız - plastik - siyah - 1 NK + 1 NA
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
tek ayak anahtarı - IP43 - kapaksız - plastik - siyah - 1 NK + 1 NA
TRY 3.730
Tanım
En son güvenlik standartlarına uygunluklarını sağlarken makinelerinizin ergonomisini korur Hidrolik yağ ve çeşitli greslere karşı direnci sayesinde zorlu koşullarda uzun ömür sağlar.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Mekanik Dayanıklılık | 2000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 334.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 4 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.275 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın