Takılabilir Röle, Harmony Elektromekanik Röleler, 15A, 4C/O, Kilitlenebilir Test Düğmesi, 120V AC

RPM41F7
Bunu yorumlayan ilk kişi olun.
login_green Bu sayfada listelenen fiyatlar liste fiyatıdır ve Schneider Electric Çevrimiçi Mağazası’na giriş yaptıktan sonra bayilerin belirlediği özel fiyatlar görüntülenebilecektir Oturum aç / Kayıt ol.
Stoklar tükendi

Tanım

Kutuların boyutlarının küçültülmesine yardımcı olmakta ve makine güvenilirliğini artırmakta, neredeyse her yere monte edilebilmektedir soketli tipi kolay kurulum ve bakım sağlar Endüstriyel programlanabilir mantık kontrolörlerin (PLC'ler) fonksiyonlarını tamamlamak için donanımla bütünleşik mantıksal otomatik sistemler için çalışabilirlik sunmaktadır.

Ürün Detayları

Faaliyet Numarası IDSIG
Ürün Tipi Harmony Elektromekanik Röleler
Mekanik Dayanıklılık 10000000 cycles
Paket 1 Ağırlık 70.000 g
Birim Paket Tipi 1 PCE
Paket İçi Adet 1 1
Ürün veya bileşen türü takılabilir röle
Garanti Süresi 2 yıl
Kontrol Tipi kilitlenebilir test butonu
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) 0.071 kg
SSS HAYIR
Standartlar CSA C22.2 No 14, IEC 61810-1, UL 508
Ürün sertifikaları CSA, EAC, UL
Ürün ağırlığı 0.071 kg
Çalışma konumu herhangi bir konum
Depolama ortam koşulları -40-85 °C
Kontrol tipi kilitlenebilir test butonu
Mekanik dayanıklılık 10000000 cycles
pim biçimi düz
koruma kategorisi RT I
kullanım katsayısı 20%
düşme gerilimi eşiği >= 0,15 Uc AC
maksimum anahtarlama gerilimi 250 V 'e uygunIEC
VA cinsinden ortalama tüketim 2.5 -de 60 Hz
maksimum anahtarlama kapasitesi 3750 VA & 420 W
nominal çalışma gerilimi limitleri 96...132 V AC
ortalama direnç 2100 Ohm -de 20 °C +/- 15 %
yük akımı 15 A -de 250 V AC & 15 A -de 28 V DC
kirletme derecesi 3
Ürün ya da bileşen tipi takılabilir röle
çalışma hızı <= 1200 döngü/saat düşük yük & <= 18000 döngü/saat yüksüz
Ürün serisi Harmony Elektromekanik Röleler
güvenlik güvenilirlik verisi B10d = 100000
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı 4 kV süresince 1,2/50 µs
kontak malzemesi AgNi
minimum anahtarlama kapasitesi 170 mW -de 10 mA, 17 V
sıfırlama süresi 20 ms nominal gerilimde
çalışma için ortam hava sıcaklığı -40-55 °C
[Ithe] klasik muhafazalı termik akım 15 A -de -40-55 °C
kontak tipi ve düzenleme 4 K/A

Satıcı Bilgileri

Dökümanlar

Extended Warranty

Değerlendirmeler

Kendi Yorumunuzu Yazın
Yorumunuz: Takılabilir Röle, Harmony Elektromekanik Röleler, 15A, 4C/O, Kilitlenebilir Test Düğmesi, 120V AC
* Zorunlu Alanlar
loader
Yükleniyor...

check-circle Yorumunuzu moderasyon için gönderilmiştir.