
calcActive())">
standart yardımcı kontak, ComPact NSXm, devre kesici durumu OF/SD, 1 değiştirme kontak tipi
LV426950
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LV426950
standart yardımcı kontak, ComPact NSXm, devre kesici durumu OF/SD, 1 değiştirme kontak tipi
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Devre kesici durumuna ilişkin iki uzak bilgi sağlayan tekli standart yardımcı kontaktır Compact NSXm ve PowerPact B cihazlarında kullanılır OF kontağı (açık/kapalı), devre kesici ana kontaklarının konumunu gösterir SD kontağı (açma göstergesi), devre kesicinin atıp atmadığını gösterir Cihazın neresine takıldığına bağlı olarak, OF ve SD bilgileri için bir yardımcı kontak modeli vardır Bu yardımcı, 1 normal açık kontak ve 1 normal kapalı kontak ile ortak nokta değiştirme tipi bir kontaktır anma akım 5A ve minimum yük 17 VDC'de 2mA'dır Kullanım kategorileri AC12/AC13/DC12/DC13/DC14 şeklindedir Compact NSXm, 2 yardımcı kontağı içerir ve bunların varlığı ön yüzdeki yeşil bayraklarla görülebilir IEC 60947-5-1 Standartına uygundur.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 10 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın