calcActive())">
şönt açma bobini SHT - 380..480 V AC - EZC400 için
EZASHT380AC
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

EZASHT380AC
şönt açma bobini SHT - 380..480 V AC - EZC400 için
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
Bu bir şönt trip (SHT)'dir çünkü uzaktan açma kısmı EasyPact EZC100 devre kesiciler için kullanılır. Bu UVR 380~480VAC voltajda (Un),50/60Hz'de çalışır. Bu röle, kontrol gerilimi 0,7Un'nin üzerine çıktığında devre kesiciyi açar. Kontrol sinyalleri darbe tipi (>=20ms) veya kalıcı olabilir. SHT'nin bu montajı iç montajdır.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 0 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın