Soket, Harmony Zamanlayıcı Röleleri, Re48 Röleler için, Arka Yüzde Vida Terminalleri Bağlantıları, 11 Pin, Ip 20
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Soket, Harmony Zamanlayıcı Röleleri, Re48 Röleler için, Arka Yüzde Vida Terminalleri Bağlantıları, 11 Pin, Ip 20
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony Zamanlayıcı Röleleri |
Paket 1 Ağırlık | 48.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | soket |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
pin numarası | 11 pim |
pim biçimi | silindir |
kontak terminali düzenlemesi | karışık |
aksesuar / ayrı parça varış yeri | zamanlama rölesi |
aksesuar / ayrı parça kategorisi | bağlantı aksesuarları |
Ürün ya da bileşen tipi | soket |
aksesuar / ayrı parça ürün | Arka yüzde vidalı terminal bağlantıları ile IP20 soket |
Ürün serisi | Harmony Zamanlayıcı Röleleri |
kontak tipi ve düzenleme | 2 K/A |