Soket, Harmony Elektromekanik Röleler, Rumf2 Rumf3 Röleleri için, 12A, Vida Konektörleri, Ayrı Kontak

RUZSF3M
Bunu yorumlayan ilk kişi olun.
login_green Bu sayfada listelenen fiyatlar liste fiyatıdır ve Schneider Electric Çevrimiçi Mağazası’na giriş yaptıktan sonra bayilerin belirlediği özel fiyatlar görüntülenebilecektir Oturum aç / Kayıt ol.
Stoklar tükendi

Tanım

Bu Harmony RUM fiş prizi, 12A çıkış derecesine sahip 250V AC Anma gerilime sahiptir. "Bu fişli röle prizi, arayüz fişli röle RUM aralığı ile uyumludur DIN rayına esnek ve kolay kurulum sağlayarak yerden tasarruf sağlayan tasarımıyla yüksek anma akım kullanımı için çok sayıda kontak seçeneğine sahiptir Kutuların boyutunu küçültmeye ve makine güvenilirliğini artırmaya yardımcı olmakta, neredeyse her yere monte edilebilmektedir Fişli kontrol rölesi ile uyumludur Kolay kurulum ve prizden röleye bağlanma sağlar Endüstriyel programlanabilir mantık kontrolörlerin (PLC'ler) fonksiyonlarını tamamlamak için donanımla bütünleşik mantıksal otomatik sistemler için çalışabilirlik sunmaktadır

Ürün Detayları

Faaliyet Numarası IDSIG
Ürün Tipi Harmony Elektromekanik Röleler
Paket 1 Ağırlık 103.0 g
Birim Paket Tipi 1 PCE
Paket İçi Adet 1 1
Ürün veya bileşen türü soket
Garanti Süresi 2 yıl
Genişlik 36 mm
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) 0.095 kg
SSS HAYIR
Standartlar IEC 61984
Ürün sertifikaları CSA, UL
Ürün ağırlığı 0.095 kg
Genişlik 36 mm
Depolama ortam koşulları -40-85 °C
sabitleme modu vidayla (panel) & takılabilir (35 mm simetrik DIN rayı)
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı < 250 V
pim biçimi düz
kontak terminali düzenlemesi ayrı
bölünemez miktar başına satış 10
Nominal çalışma ortam sıcaklığı -40-55 °C
kirletme derecesi 3
Ürün ya da bileşen tipi soket
aşırı gerilim kategorisi III
Ürün serisi Harmony Elektromekanik Röleler
İşaretleme CE
Nominal yıldırım darbe dayanım gerilimi (Up) 4 kV
kontak tipi ve düzenleme 3 K/A

Satıcı Bilgileri

Dökümanlar

Extended Warranty

Değerlendirmeler

Kendi Yorumunuzu Yazın
Yorumunuz: Soket, Harmony Elektromekanik Röleler, Rumf2 Rumf3 Röleleri için, 12A, Vida Konektörleri, Ayrı Kontak
* Zorunlu Alanlar
loader
Yükleniyor...

check-circle Yorumunuzu moderasyon için gönderilmiştir.