Soket,Harmony Elektromekanik Röleler, Rsl Soketleri İçin, Plastik
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony Katı Hal Röleleri;Harmony Elektromekanik Röleler |
Paket 1 Ağırlık | 11 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | Bölüm plakası |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.001 kg |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.001 kg |
bölünemez miktar başına satış | 10 |
aksesuar / ayrı parça varış yeri | ince arayüz röle soketi |
aksesuar / ayrı parça kategorisi | montaj aksesuarı |
Ürün ya da bileşen tipi | Bölüm plakası |
Ürün serisi | Harmony Katı Hal Röleleri,Harmony Elektromekanik Röleler |