
calcActive())">
sınırlayıcı bağlantı kesici LUA
LUALB1
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LUALB1
sınırlayıcı bağlantı kesici LUA
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Bir sınırlayıcı kartuş LUALF1 içerir Bir güç tabanının yukarı akış terminallerine doğrudan monte edilmesi için yalnızca bir güç tabanına bağlanması gerekir Green Premium uyumlu (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys Ultra |
Paket 1 Ağırlık | 327.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 0 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.31 kg |
SSS | Hayır |
Montaj Tipi | doğrudan |
Ürün ağırlığı | 0.31 kg |
aktivasyon eşiği | 50 kA |
seri | TeSys |
Ürün ya da bileşen tipi | sınırlayıcı bağlantı kesici |
Ürün serisi | TeSys Ultra |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın