
calcActive())">
Sıkma aleti, Modicon M221, Harmony XB5, somunu sabitlemek için
ZB5AZ905
781 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

ZB5AZ905
Sıkma aleti, Modicon M221, Harmony XB5, somunu sabitlemek için
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Sıkma aleti, Modicon M221, Harmony XB5, somunu sabitlemek için
781 TL
Tanım
Bu Harmony XB5, Çerçeve sıkıştırma aparatı, Harmony XB5 ve XB7 kontrol ve sinyalizasyon ünitelerinin daha hızlı ve daha sıkı montajını sağlar Bu araç kurulumu kolaylaştırır ve büyük miktarlarda Harmony XB5 bileşenlerini düzenli olarak monte eden her kontrol kabin üreticisi için önerilir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 20.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 80 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | Hayır |
Ürün ağırlığı | 0.016 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın