
calcActive())">
Sigorta yük ayırıcı gövdesi ISFT - 3Kutup 3 F - DIN NH000 - 100 A
LV480750
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LV480750
Sigorta yük ayırıcı gövdesi ISFT - 3Kutup 3 F - DIN NH000 - 100 A
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Bu cihaz FuPacT ISFT250, sabit ve önden bağlı 3 kutuplu bir sigorta anahtarı ayırıcısıdır. FuPacT ISFT özellikleri montaj ve kablolama açısından daha fazla esneklik sunar Arka plakaya monte edilen temel bir cihazdır. AC21B kullanım kategorisi için anma çalışma akımı 690VAC'de 100A, AC22B için 500VAC'de 100A'dir. Sigorta bağlantı tipi DIN NH000'dır. Güç devresi 60mm'lik baraya hook-on bağlantı kullanılarak bağlanır. IEC 60947-1 ve IEC 60947-3 standartlarına uygundur.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 12 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | sigorta taşıyıcı kolu |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın