
calcActive())">
"Sıfır ayarlı 2 kutuplu anahtar, iCMB"
A9E15120
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

A9E15120
"Sıfır ayarlı 2 kutuplu anahtar, iCMB"
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Acti9 iCM, elektrik devrelerinin manuel kontrolü için kullanılan bir seçici anahtardır. 2 pozisyonlu, 2 adet changeover kontaklı (2 C/O) bir şalterdir. Faz ayırmalı duvar, tüm com busbar türlerinin geçmesine izin verecek şekilde bölünebilir Faz-ayırılmış duvar, her türlü com barasının geçmesine izin verecek şekilde bölünebilir. Bağlantıyı kolaylaştırmak için kademeli terminallerle birlikte gelir. PZ1 tornavida tipi için bağlantının sıkma torku 1N.m'dir. Ue nominal çalışma voltajı 415VAC'dir. Ie nominal çalışma akımı 10A'dir. Çalışma frekansı 50Hz'dir. Bağlantıda minimum 0,5mm² ile maksimum 2x2,5mm² arası rijit bakır kablolara izin verilmektedir. Bağlantıda minimum 0,5mm² ile maksimum 2x2,5mm² arasında esnek veya ferüllü bakır kablolar kullanılmaktadır. Açma-kapama çevrim sayısı (OC) 1000000'dir. Dayanıklılık cos phi=0.8 altında AC21A akım kategorisinde 200000 işlemdir. Bağlantı, minimum 0.5mm²'den maksimum 2x2.5mm²'ye kadar esnek veya yüksüklü bakır kablolara izin verir Açık ve kapalı döngü sayısı (O-C) 1000000'dir 9mm aralıklarda genişlik 4'tür. Ölçüler (G) 36mm x (Y) 60mm x (D) 75mm'dir. Kirlilik derecesi 3'tür. Tropikalleşme tedavi 2'dir (bağıl nem %95, 55°C'de). Çalışma sıcaklığı -20°C ile +55°C arasındadır. Depolama sıcaklığı -25°C ile +80°C arasındadır. VDE 0660 part 107, IEC/EN 60947-3 ve UL standartlarına uygundur. Tropikleştirme, mualemele 2'dir (55°C'de bağıl nem %95) Çalışma sıcaklığı -20°C ile +55°C arasındadır Depolama sıcaklığı -25°C ila +80°C arasında VDE 0660 part 107, IEC/EN 60947-3 ve UL Standartlarına uygundur.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDPNL |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 80 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın