
calcActive())">
Sıcaklık Kontrol Rölesi, Harmony Kontrol Röleleri, 5A, 1Co, 24..240V AC DC
RM35ATL0MW
TRY 6.667
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

RM35ATL0MW
Sıcaklık Kontrol Rölesi, Harmony Kontrol Röleleri, 5A, 1Co, 24..240V AC DC
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Sıcaklık Kontrol Rölesi, Harmony Kontrol Röleleri, 5A, 1Co, 24..240V AC DC
TRY 6.667
Tanım
Bu Harmony RM35AT kontrol rölesi, sıcaklık kontrolünün izlenmesini sağlar. "Bu modüler kontrol rölesi, endüstriyel ve bina kontrol panellerinde elektriksel değerlerin ve sıcaklık değişiminin izlenmesi için idealdir Kaldırma, paketleme, kaldıraçlar, tekstil, su gibi çok çeşitli endüstriyel otomasyon uygulamaları için geçerlidir Herhangi bir modüler 3-kutuplu DIN cihazıyla aynı alanı kullanarak DIN rayına esnek ve kolay kurulum sağlayan 35mm genişliğe sahip piyasadaki orta form-faktörlerinden birine sahiptir Ayrıca seçilebilir bir hafıza fonksiyonu, kontrol durumunu gösteren entegre LED, mühürlenebilir kapak, vidalı kesicilerle basit ve hassas ayarlar sunar Hızlı arıza tespiti ve sorun giderme için kullanıcıya otomatik kapatma yönetimi ve arıza bilgisi sağlamaktadır Donanımla bütünleşik mantıksal otomatik sistemlerde belirlenen geniş seçenek için multi işlevli kontrolör, PLC kullanmadan eski kurulumların yenilenmesi için idealdir
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony Kontrol Röleleri |
Mekanik Dayanıklılık | 30000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 127.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Elektrik Dayanıklılığı | 100000 cycles |
Ürün veya bileşen türü | elevator machine room temperature control relay |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Kontrol Tipi | test butonsuz |
Genişlik | 35 mm |
SSS | HAYIR |
Standartlar | IEC 60255-6, NF EN 60255-6 |
Ürün sertifikaları | C-Tick, CSA, GL, GOST, UL |
montaj desteği | 35 mm simetrik DIN rayı 'e uygunIEC 60715 |
baslatmada çalisma gecikmesi | 0.2 s |
Genişlik | 35 mm |
VA cinsinden güç tüketimi | 3.5 VA AC |
Çalışma konumu | herhangi bir konum olmadan |
Depolama ortam koşulları | -40-70 °C |
W cinsinden güç tüketimi | 0.6 W DC |
Kontrol tipi | test butonsuz |
zaman gecikmesi tipi | ayarlanabilir 1...10 s Tt- time delay upon fault |
Mekanik dayanıklılık | 30000000 cycles |
röle adı | RM35AT |
sıcaklık prob tipi | Pt 100 - 3 telli |
nominal çıkış akımı | 5:00 AM |
besleme frekansı | 50/60 Hz +/- 10 % |
çıkış kontakları | 1 K/A |
mikro kırılmalara bağışıklık | 10 ms |
maksimum anahtarlama gerilimi | 250 V AC/DC |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -20-50 °C |
kurulu cihaz | Pt 100 prob kablo uzunluğu <= 10 m |
VA cinsinden anahtarlama kapasitesi | 1250 VA |
röle tipi | sıcaklık kontrol röleleri |
muhafaza malzemesi | kendiliğinden sönen plastik |
kirletme derecesi | 3 'e uygunIEC 60664-1 |
yalıtım | besleme ile ölçüm arasında galvaniz yalıtım |
Ürün ya da bileşen tipi | elevator machine room temperature control relay |
aşırı gerilim kategorisi | III 'e uygunIEC 60664-1 |
çalışma hızı | <= 360 çalışma/saat tam yük |
Ürün serisi | Harmony Kontrol Röleleri |
besleme gerilimi limitleri | 20.4-264 V AC & 21.6-264 V DC |
ürüne özel uygulama | yükseltici makine odaları ve trifaze beslemeler için |
dielektrik test gerilimi | 2 kV AC 50 Hz, 1 dk |
minimum anahtarlama akımı | 10 mA -de 5 V DC |
kontak malzemesi | kadmiyumsuz |
[Us] nominal besleme gerilimi | 24...240 V AC/DC & 24...240 V AC/DC 50/60 Hz non self-powered |
ölçüm aralığı | +/- 1...46 °C |
terminaller arasında direnç | 1.33 kOhm -de sıcaklık |
sıfırlama süresi | 8 s |
röle tarafından izlenen parametreler | düşük sıcaklık: -1...11°C,aşırı sıcaklık: 34...46°C |
İşaretleme | CE : EMC 89/336/EEC,CE : 73/23/EEC |
zaman gecikme aralığı | 0.1...10 s ayarlanabilir gecikme (tolerans: tam ölçek değerinin +/- % 0...10'u) |
kontrol devresi gerilim limitleri | - 10 % + 10 % Un DC & - 15 % + 10 % Un AC |
kullanım kategorisi | AC-12 'e uygunIEC 60947-5-1 & AC-13 'e uygunIEC 60947-5-1 & AC-14 'e uygunIEC 60947-5-1 & AC-15 'e uygunIEC 60947-5-1 & DC-12 'e uygunIEC 60947-5-1 & DC-13 'e uygunIEC 60947-5-1 & DC-14 'e uygunIEC 60947-5-1 |
yayılmayan şok dalgası | 4 kV |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın