
calcActive())">
Seviye Kontrol Rölesi, Harmony Kontrol Röleleri, 8A, 1Co, 380.....415V AC DC
RM22LG11MT
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

RM22LG11MT
Seviye Kontrol Rölesi, Harmony Kontrol Röleleri, 8A, 1Co, 380.....415V AC DC
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Bu Harmony RM22-LG rölesi, 3-fazlı ağlarda sıvı seviyesi kontrolünün izlenmesine olanak tanır. "Bu modüler multi fonksiyonlu 3-fazlı sıvı seviye kontrol rölesi, endüstriyel ve bina kontrol panellerindeki elektriksel değerlerin izlenmesi için idealdir Kaldırma, paketleme, kaldıraçlar, tekstil, su gibi çok çeşitli endüstriyel otomasyon uygulamaları için geçerlidir Herhangi bir modüler 1-kutuplu DIN cihazıyla aynı alanı kullanarak DIN rayına esnek ve kolay kurulum sağlayan 22,5 mm genişliğe sahip, piyasadaki ince form-faktörlerinden birine sahiptir Aynı zamanda bir teşhis düğmesi, mühürlenebilir kapak, vida kesicilerle basit ve hassas ayarlar sunar Hızlı arıza tespiti ve sorun giderme için kullanıcıya otomatik kapatma yönetimi ve arıza bilgisi sağlamaktadır Donanımla bütünleşik mantıksal otomatik sistemlerde belirlenen geniş seçenek için multi işlevli kontrolör, PLC kullanmadan eski kurulumların yenilenmesi için idealdir
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony Kontrol Röleleri |
Mekanik Dayanıklılık | 10000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 107.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Elektrik Dayanıklılığı | 100000 cycles |
Ürün veya bileşen türü | Seviye kontrol rölesi |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Kontrol Tipi | with test button |
Genişlik | 22.5 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.1 kg |
SSS | HAYIR |
Standartlar | IEC 60255-1 |
Ürün sertifikaları | CCC, CE, CSA, EAC, GL, RCM, UL |
montaj desteği | 35 mm DIN rayı 'e uygunIEC 60715 |
montaj konumu | herhangi bir konum |
Ürün ağırlığı | 0.1 kg |
baslatmada çalisma gecikmesi | 0.6 s |
Genişlik | 22.5 mm |
Depolama ortam koşulları | -40-70 °C |
Bağıl Nem | 93-97 % -de 25-55 °C 'e uygunIEC 60068-2-30 |
Kontrol tipi | with test button |
zaman gecikmesi tipi | olmadan |
Mekanik dayanıklılık | 10000000 cycles |
röle adı | RM22L |
hassasiyet ayarı | 5-100 % |
nominal çıkış akımı | 8:00 AM |
maksimum elektrot gerilimi | 12 V AC |
çıkış kontakları | 2 K/A |
mikro kırılmalara bağışıklık | 100 ms DC & 90 ms AC |
maksimum anahtarlama gerilimi | 250 V AC |
VA cinsinden anahtarlama kapasitesi | 2000 VA |
röle tipi | seviye kontrol rölesi |
muhafaza malzemesi | kendiliğinden sönen plastik |
Aygıtlar arasında maksimum kablo mesafesi | 1000 m arasinda prob ve gecikme |
kirletme derecesi | 3 'e uygunIEC 60664-1 |
yalıtım | besleme ve ölçüm arasında |
Ürün ya da bileşen tipi | Seviye kontrol rölesi |
aşırı gerilim kategorisi | III 'e uygunIEC 60664-1 |
Ürün serisi | Harmony Kontrol Röleleri |
besleme gerilimi limitleri | 323-456.5 V AC |
güvenlik güvenilirlik verisi | MTTFd = 125,5 yıl,B10d = 120000 |
dielektrik test gerilimi | 2.5 kV AC 50 Hz, 1 dk 'e uygunIEC 60255-27 |
minimum anahtarlama akımı | 10 mA -de 5 V DC |
kontak malzemesi | kadmiyumsuz |
[Us] nominal besleme gerilimi | 380...415 V AC/DC 50/60 Hz non self-powered |
tekrarlama doğruluğu | +/- 2 % için zaman gecikmesi |
ölçüm aralığı | 5...100 kOhm |
hassasiyet skalası | 5...100 kOhm St (Standart Hassasiyet) |
Sensörler için maksimum besleme akımı | 1 mA |
röle tarafından izlenen parametreler | dirençli problar ile algılama |
kablo kapasitansı | 1 nF -de HS (Yüksek Hassasiyet) için prob kablosu & 2.2 nF -de St (Standart Hassasiyet) için prob kablosu & 4.7 nF -de LS (Düşük Hassasiyet) için prob kablosu |
kullanım kategorisi | AC-15 'e uygunIEC 60947-5-1 & DC-13 'e uygunIEC 60947-5-1 & AC-1 'e uygunIEC 60947-4-1 & DC-1 'e uygunIEC 60947-4-1 |
kontak tipi ve düzenleme | 1 K/A |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın