Seviye Kontrol Rölesi, Harmony Kontrol Röleleri, 8A, 1Co, 24...240V AC DC
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Seviye Kontrol Rölesi, Harmony Kontrol Röleleri, 8A, 1Co, 24...240V AC DC
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony Kontrol Röleleri |
Mekanik Dayanıklılık | 10000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 109.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Elektrik Dayanıklılığı | 100000 cycles |
Ürün veya bileşen türü | Seviye kontrol rölesi |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Kontrol Tipi | with test button |
Genişlik | 22.5 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.1 kg |
SSS | HAYIR |
Standartlar | IEC 60255-1 |
Ürün sertifikaları | CCC, CE, CSA, EAC, GL, RCM, UL |
montaj desteği | 35 mm DIN rayı 'e uygunIEC 60715 |
montaj konumu | herhangi bir konum |
Ürün ağırlığı | 0.1 kg |
baslatmada çalisma gecikmesi | 0.6 s |
Genişlik | 22.5 mm |
Depolama ortam koşulları | -40-70 °C |
W cinsinden güç tüketimi | 1.5 W DC |
Bağıl Nem | 93-97 % -de 25-55 °C 'e uygunIEC 60068-2-30 |
Kontrol tipi | with test button |
zaman gecikmesi tipi | olmadan |
Mekanik dayanıklılık | 10000000 cycles |
röle adı | RM22L |
hassasiyet ayarı | 5-100 % |
nominal çıkış akımı | 8:00 AM |
maksimum elektrot gerilimi | 12 V AC |
çıkış kontakları | 2 K/A |
mikro kırılmalara bağışıklık | 100 ms DC & 90 ms AC |
maksimum anahtarlama gerilimi | 250 V AC |
VA cinsinden anahtarlama kapasitesi | 2000 VA |
röle tipi | seviye kontrol rölesi |
muhafaza malzemesi | kendiliğinden sönen plastik |
Aygıtlar arasında maksimum kablo mesafesi | 1000 m arasinda prob ve gecikme |
kirletme derecesi | 3 'e uygunIEC 60664-1 |
yalıtım | besleme ve ölçüm arasında |
Ürün ya da bileşen tipi | Seviye kontrol rölesi |
aşırı gerilim kategorisi | III 'e uygunIEC 60664-1 |
Ürün serisi | Harmony Kontrol Röleleri |
besleme gerilimi limitleri | 20.4-264 V AC/DC |
güvenlik güvenilirlik verisi | B10d = 120000,MTTFd = 125,5 yıl |
dielektrik test gerilimi | 2.5 kV AC 50 Hz, 1 dk 'e uygunIEC 60255-27 |
minimum anahtarlama akımı | 10 mA -de 5 V DC |
kontak malzemesi | kadmiyumsuz |
[Us] nominal besleme gerilimi | 24...240 V AC/DC 50/60 Hz non self-powered |
tekrarlama doğruluğu | +/- 2 % için zaman gecikmesi |
ölçüm aralığı | 5...100 kOhm |
hassasiyet skalası | 5...100 kOhm St (Standart Hassasiyet) |
Sensörler için maksimum besleme akımı | 1 mA |
röle tarafından izlenen parametreler | dirençli problar ile algılama |
kablo kapasitansı | 1 nF -de HS (Yüksek Hassasiyet) için prob kablosu & 2.2 nF -de St (Standart Hassasiyet) için prob kablosu & 4.7 nF -de LS (Düşük Hassasiyet) için prob kablosu |
kullanım kategorisi | AC-15 'e uygunIEC 60947-5-1 & DC-13 'e uygunIEC 60947-5-1 & AC-1 'e uygunIEC 60947-4-1 & DC-1 'e uygunIEC 60947-4-1 |
kontak tipi ve düzenleme | 2 K/A |