Seviye Kontrol Rölesi, Harmony Kontrol Röleleri, 5A, 2Co, 24.....240V AC DC
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Seviye Kontrol Rölesi, Harmony Kontrol Röleleri, 5A, 2Co, 24.....240V AC DC
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony Kontrol Röleleri |
Mekanik Dayanıklılık | 30000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 134.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Elektrik Dayanıklılığı | 100000 cycles |
Ürün veya bileşen türü | Seviye kontrol rölesi |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Kontrol Tipi | test butonsuz |
Genişlik | 35 mm |
SSS | HAYIR |
Standartlar | IEC 60255-6 |
Ürün sertifikaları | C-Tick, CSA, GL, GOST, UL |
montaj desteği | 35 mm simetrik DIN rayı 'e uygunIEC 60715 |
baslatmada çalisma gecikmesi | 0.6 s |
Genişlik | 35 mm |
VA cinsinden güç tüketimi | 5 VA AC |
Çalışma konumu | herhangi bir konum olmadan |
Depolama ortam koşulları | -40-70 °C |
W cinsinden güç tüketimi | 1.5 W DC |
Bağıl Nem | 95-95 % -de 55-55 °C 'e uygunIEC 60068-2-30 |
Kontrol tipi | test butonsuz |
zaman gecikmesi tipi | ayarlanabilir 0,1...5 sn, +/- 10 % Tt- time delay upon fault |
Mekanik dayanıklılık | 30000000 cycles |
röle adı | RM35L |
hassasiyet ayarı | 5-100 % |
nominal çıkış akımı | 5:00 AM |
çıkış kontakları | 2 K/A |
mikro kırılmalara bağışıklık | 100 ms DC & 90 ms AC |
maksimum anahtarlama gerilimi | 250 V AC/DC |
VA cinsinden anahtarlama kapasitesi | 1250 VA |
röle tipi | seviye kontrol rölesi |
muhafaza malzemesi | kendiliğinden sönen plastik |
kirletme derecesi | 3 'e uygunIEC 60664-1 |
Ürün ya da bileşen tipi | Seviye kontrol rölesi |
aşırı gerilim kategorisi | III 'e uygunIEC 60664-1 |
çalışma hızı | <= 360 çalışma/saat tam yük |
Ürün serisi | Harmony Kontrol Röleleri |
besleme gerilimi limitleri | 20.4-264 V AC/DC |
güvenlik güvenilirlik verisi | B10d = 170000,MTTFd = 182,6 yıl |
dielektrik test gerilimi | 2 kV AC 50 Hz, 1 dk 'e uygunIEC 60255-5 & 2 kV AC 50 Hz, 1 dk 'e uygunIEC 60664-1 |
minimum anahtarlama akımı | 10 mA -de 5 V DC |
[Us] nominal besleme gerilimi | 24...240 V AC/DC 50/60 Hz non self-powered |
tekrarlama doğruluğu | +/- 2 % için zaman gecikmesi |
ölçüm aralığı | 0.25...1000 kOhm & 250 Ohm...1 MOhm |
sıfırlama süresi | 1750 ms |
hassasiyet skalası | 0.25...5 kOhm LS (Düşük Hassasiyet) & 5...100 kOhm St (Standart Hassasiyet) & 50...1000 kOhm HS (Yüksek Hassasiyet) |
Sensörler için maksimum besleme akımı | 1 mA |
röle tarafından izlenen parametreler | dirençli problar ile algılama |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -20-50 °C |
İşaretleme | CE : 73/23/EEC,CE : EMC 89/336/EEC |
kablo kapasitansı | 1 nF -de HS (Yüksek Hassasiyet) için prob kablosu & 2.2 nF -de St (Standart Hassasiyet) için prob kablosu & 4.7 nF -de LS (Düşük Hassasiyet) |
kontrol devresi gerilim limitleri | - 15 % + 10 % Un |
kullanım kategorisi | AC-12 'e uygunIEC 60947-5-1 & AC-13 'e uygunIEC 60947-5-1 & AC-14 'e uygunIEC 60947-5-1 & AC-15 'e uygunIEC 60947-5-1 & DC-12 'e uygunIEC 60947-5-1 & DC-13 'e uygunIEC 60947-5-1 |
kontak tipi ve düzenleme | 2 K/A |