
calcActive())">
Seviye Kontrol Probu, Harmony Kontrol Röleleri, Röle Aksesuarları, Maksimum Çalışma Sıcaklığı 200°C
RM79696043
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

RM79696043
Seviye Kontrol Probu, Harmony Kontrol Röleleri, Röle Aksesuarları, Maksimum Çalışma Sıcaklığı 200°C
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Çok çeşitli endüstriyel otomasyon uygulamaları için geçerlidir PUC koruyucu kapak ve paslanmaz çelik elektrottan imal edilmiştir RM35LM33MW ve RM4L kontrol rölesi ile uyumludur Beklenenin dışında elektriksel değerlerin, makinede ciddi hasara yol açmadan önce otomatik olarak algılanması sayesinde bakım ve duruş maliyetleri düşmektedir Hızlı arıza tespiti ve sorun giderme için kullanıcıya otomatik kapatma yönetimi ve arıza bilgisi sağlamaktadır.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony Kontrol Röleleri |
Paket 1 Ağırlık | 78.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | Seviye kontrol probu |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.15 kg |
SSS | Hayır |
Ürün ağırlığı | 0.15 kg |
aksesuar / ayrı parça varış yeri | kontrol rölesi,ölçüm rölesi |
aksesuar / ayrı parça kategorisi | röle aksesuarları |
Ürün ya da bileşen tipi | Seviye kontrol probu |
aksesuar / ayrı parça ürün | asarak montaj için korumalı prob |
Ürün serisi | Harmony Kontrol Röleleri |
malzeme | PUC koruyucu kabuk & paslanmaz çelik elektrot |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın