
calcActive())">
Selektör anahtar, Harmony XB6, siyah kare, 16 mm, 3 pozisyon, yerinde kal, 1NO + 1NC, anahtar 200
XB6CGH5B
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

XB6CGH5B
Selektör anahtar, Harmony XB6, siyah kare, 16 mm, 3 pozisyon, yerinde kal, 1NO + 1NC, anahtar 200
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
200, ve 3-yerinde kal pozisyonludur 1 NO + 1 NC yavaş kesme kontak ve faston bağlantı tipine sahiptir 16mm'lik küçültülmüş çapı, küçük makineler ve kontrol panelleri gibi montaj için daha az alanın mevcut olduğu uygulamalara uygun hale getirir IP65 sayesinde darbeye, toza, suya ve titreşime dayanıklıdır.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony XB6 |
Mekanik Dayanıklılık | 200000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 33.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | eksiksiz selektör anahtarı |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.036 kg |
SSS | Hayır |
Standartlar | CSA C22.2 No 14, IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, IEC 60947-5-5, JIS C 852, JIS C8201-1, JIS C8201-5-1, UL 508 |
Ürün sertifikaları | CCC, CSA, GOST, UL |
Ürün ağırlığı | 0.036 kg |
elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı | sınıf II 'e uygunIEC 61140 |
İşletme tipi | sabit |
Çalışma konumu | herhangi bir konum |
Depolama ortam koşulları | -40-70 °C |
Mekanik dayanıklılık | 200000 cycles |
kontak işlemi | yavaş kesen |
CAD genel genişliği | 18 mm |
CAD genel derinliği | 80 mm |
CAD genel yüksekliği | 18 mm |
operatör konum bilgisi | 3 konum 70° |
anahtar kilidinin tipi | Key 200 |
bölünemez miktar başına satış | 1 |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -25-70 °C |
terminallerin açıklaması ISO n°1 | (21-22)NC,(13-14)NO |
sinyalleme birimi başlığı biçimi | kare |
pozitif açıklık | ile 'e uygunIEC 60947-5-1 ek K |
kisa devre korumasi | 6 A kartuş sigortası tip gG |
Ürün ya da bileşen tipi | eksiksiz selektör anahtarı |
koruyucu bakım | TC |
Ürün serisi | Harmony XB6 |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 4 kV 'e uygunIEC 60947-1 |
kontak malzemesi | gümüş alaşım (Ag/Ni) |
elektrik güvenilirliği IEC 60947-5-4 | λ = 10exp(-8) -de 5 V ve 1 mA %90 güven düzeyiyle 'e uygunIEC 60947-5-4 |
operatör profili | anahtar düğmesi |
kontak tipi ve düzenleme | 1 NA + 1 NK |
montaj çapı | 16 mm |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın