
calcActive())">
Selektör anahtar, Harmony XAC, plastik, siyah kol, 2 pozisyonlu, işaretsiz
ZA2BD2
865 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

ZA2BD2
Selektör anahtar, Harmony XAC, plastik, siyah kol, 2 pozisyonlu, işaretsiz
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Selektör anahtar, Harmony XAC, plastik, siyah kol, 2 pozisyonlu, işaretsiz
865 TL
Tanım
Bu Harmony ZA2BD2 siyah selektör anahtar, 2 pozisyon, standart koldur 22mm çaplı plastik sinyalizasyon üniteleri için Harmony XAC askılı kontrol istasyonları serisinin bir parçasıdır.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 21.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 10 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | Hayır |
Ürün ağırlığı | 0.018 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın