Şarj istasyonu, EVlink Home, 1P+N, bağlı kablo 5m, 7,4kW, 32A, RDC-DD ile
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Şarj istasyonu, EVlink Home, 1P+N, bağlı kablo 5m, 7,4kW, 32A, RDC-DD ile
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PREVC |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 6.928 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | Şarj istasyonu |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 409 mm |
Genişlik | 282 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 4.5 kg |
SSS | HAYIR |
Koruma türü | toprak kaçağı koruma |
Standartlar | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61851, IEC 61851-1 |
Ürün sertifikaları | CE, UKCA |
Montaj Tipi | duvara monte |
Ürün ağırlığı | 4.5 kg |
Set başına Miktar | 1'li set |
Genişlik | 282 mm |
Derinlik | 148 mm |
Yükseklik | 409 mm |
renk | beyaz (RAL 9003) |
Depolama ortam koşulları | -40-85 °C |
IK koruma derecesi | IK10 'e uygunIEC 62262 |
Bağıl Nem | 5-95 % |
Kontrol tipi | kırmızı 1 acil durdurma, fonksiyon: 1 basmalı düğme |
teklif tipi | Temel |
soket sayısı | 1 |
topraklama sistemi | TT & TN-S |
seri | EVlink |
Maksimum besleme akımı | 32 A |
girişlerin sayısı | 1 |
ürün adı | EVlink Ana Sayfası |
nominal çıkış gücü | 7.4 kW 32 A 230 V |
Ürün ya da bileşen tipi | Şarj istasyonu |
çıkış tipi | attached cable T2 bottom and top centre of enclosure 5 m |
[Us] nominal besleme gerilimi | 230 V AC 50 Hz +/- 10 % |
giriş tipi | auxiliary için dynamic energy management |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -30-50 °C |
çalışma yüksekliği | 0...2000 m |