
calcActive())">
Rsl1 Röleleri, Yay Terminalleri, 12 İla 24V AC DC için Led Ve Koruma Devresi, Harmony Elektromekanik Röleler ile Donatılmış Soket
RSLZRA1
775 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

RSLZRA1
Rsl1 Röleleri, Yay Terminalleri, 12 İla 24V AC DC için Led Ve Koruma Devresi, Harmony Elektromekanik Röleler ile Donatılmış Soket
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Rsl1 Röleleri, Yay Terminalleri, 12 İla 24V AC DC için Led Ve Koruma Devresi, Harmony Elektromekanik Röleler ile Donatılmış Soket
775 TL
Tanım
Bu Harmony RSLZ fişli röle prizi bobin kontrol voltajı 12 - 24V AC/DC'dir. "Yüksek oranlı akım kullanımı için çok sayıda kontak seçeneğine sahiptir Ayrıca LED göstergesi ve koruma devresi sunmaktadır Kutuların boyutunu küçültmeye ve makine güvenilirliğini artırmaya yardımcı olmakta, neredeyse her yere monte edilebilmektedir 6,2 mm genişliğiyle piyasadaki en ince prizlerden biridir, neredeyse her yere monte edilebilir Endüstriyel programlanabilir mantık kontrolörlerin (PLC'ler) fonksiyonlarını tamamlamak için donanımla bütünleşik mantıksal otomatik sistemler için çalışabilirlik sunmaktadır LED'li durum göstergesi, hem gündüz hem de gece net bir şekilde sinyal verir
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 23.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 10 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | Hayır |
Ürün ağırlığı | 0.023 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın