
calcActive())">
Rsb1A120 Röleleri için Kelepçe, Harmony Elektromekanik Röleler, 12A, Terminallerde İtme, Ayrı Kontak
RSZE05P
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

RSZE05P
Rsb1A120 Röleleri için Kelepçe, Harmony Elektromekanik Röleler, 12A, Terminallerde İtme, Ayrı Kontak
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Bu ürün RSB1A röleleri içindir 1 C/O kontaklı soketli röle RSB ile uyumludur 12A çıkış derecesine sahip 250V AC anma gerilime sahiptir Yeşil premium bir üründür ve uluslararası Standart ve sertifikalara uygundur.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony Elektromekanik Röleler |
Paket 1 Ağırlık | 0.03 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | soket |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 60 mm |
Genişlik | 16 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.037 kg |
Uzunluk | 98 mm |
SSS | Hayır |
Standartlar | IEC 61984 |
Ürün sertifikaları | CSA, EAC, UL |
Ürün ağırlığı | 0.037 kg |
Genişlik | 16 mm |
Yükseklik | 60 mm |
Depolama ortam koşulları | -40-85 °C |
sabitleme modu | takılabilir (35 mm simetrik DIN rayı) |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 250 V 'e uygunIEC & 300 V 'e uygunUL |
pim biçimi | düz |
uzunluk | 98 mm |
kontak terminali düzenlemesi | ayrı |
bölünemez miktar başına satış | 10 |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -40-85 °C |
kirletme derecesi | 3 |
Ürün ya da bileşen tipi | soket |
aşırı gerilim kategorisi | III |
Ürün serisi | Harmony Elektromekanik Röleler |
İşaretleme | CE |
Nominal yıldırım darbe dayanım gerilimi (Up) | 4 kV |
kontak tipi ve düzenleme | 1 K/A |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın