
calcActive())">
Rpz Rxz Soketleri için Koruma Modülü, Harmony Elektromekanik Röleler, Varistör ile, 6...24V AC DC
RXM021RB
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

RXM021RB
Rpz Rxz Soketleri için Koruma Modülü, Harmony Elektromekanik Röleler, Varistör ile, 6...24V AC DC
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Bu Harmony RXG varistör, 6V ila 24V AC/DC Anma gerilime sahiptir. "Hafiftir ve 1 ve 2 değiştirme kontaklı priz RPZ ile uyumludur Bu koruma modülü, hem insanları hem de sistemi elektrik çarpmasından korumaya yardımcı olan rölenizin güvenliğini sağlar Basit modüler tasarım, kurulum sonrası bakımı, makinelerin uzman olmayan kişiler tarafından değiştirilmesini ve uyarlanmasını kolaylaştırmaktadır RPZ ve RXZ serilerinden herhangi bir röle prizi ile eşleştirilebilir
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony Elektromekanik Röleler |
Paket 1 Ağırlık | 1.8 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | koruma modülü |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
ürün varış yeri | RPM relay & RXM relay |
bölünemez miktar başına satış | 20 |
aksesuar / ayrı parça kategorisi | koruma aksesuarları |
Ürün ya da bileşen tipi | koruma modülü |
aksesuar / ayrı parça ürün | varistör |
Ürün serisi | Harmony Elektromekanik Röleler |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın