
calcActive())">
Rpm Rxm Rxg Rum Röleleri için İşaretleme Aksesuarı, Harmony Elektromekanik Röleler, Klipsleme Efsaneleri
RXZL520
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

RXZL520
Rpm Rxm Rxg Rum Röleleri için İşaretleme Aksesuarı, Harmony Elektromekanik Röleler, Klipsleme Efsaneleri
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Bu Harmony RXZ klipsli gösterge seti, rölenin tanımlanması için kullanılır. "İstenen herhangi bir işaretlemeyi desteklemeyi teminen özel işleme için boş plaka ile birlikte verilir ve klipsli montaj yoluyla röle prizi ile kolayca monte edilebilir Fişli röle RPM, RXM, RUM ile uyumludur Boş gösterge, herhangi bir işaretlemenin istenildiği gibi özelleştirilmesine olanak sağlar RPM, RXM, RUM serilerinden herhangi bir röle prizi ile eşleştirilebilir
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony Elektromekanik Röleler |
Paket 1 Ağırlık | 16.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | Gösterge |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.08 kg |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.08 kg |
bölünemez miktar başına satış | 10 |
aksesuar / ayrı parça kategorisi | işaret aksesuarı |
Ürün ya da bileşen tipi | Gösterge |
Ürün serisi | Harmony Elektromekanik Röleler |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın