Resi9 MP yüzey muhafazası - 2 x 12 modül - düz kapı
Stok Kodu:
MIP10212
Math.abs(dy) && Math.abs(dx) > 40) { dx < 0 ? navigateNext() : navigatePrevious() }"
x-ref="imageContainer"
>
calcPageSize())"
/>
calcPageSize())"
class="absolute inset-0 object-contain object-center w-full m-auto max-h-screen-75 rounded-xl cursor-pointer"
width="700"
height="700"
:loading="active !== index ? 'lazy' : 'eager'"
:src="image.img"
x-show="active === index"
x-cloak
/>
calcPageSize())"
/>
calcActive())">
Ürün şu anda mevcut değil
Bu ürün stokta olduğunda bana bildir
0,00 TL
Ön Siparis
The seller will ship your order according to their stated lead times. For details or more accurate estimates, please contact the seller.
Estimated delivery:
Stoklar tükendi
- Tanım
- Özellikler
- Yorumlar
Tanım
Önizleme
| Faaliyet Numarası | HDPNL |
|---|---|
| Birim Paket Tipi 1 | PCE |
| Paket İçi Adet 1 | 5 |
| Garanti Süresi | 2 yıl |
| SSS | Hayır |
Yorumlar
Yorumunuzu paylaşın
Yalnızca kayıtlı kullanıcılar yorum yapabilir. Lütfen giriş yapın veya hesap oluşturun
Tanım
Önizleme
| Faaliyet Numarası | HDPNL |
|---|---|
| Birim Paket Tipi 1 | PCE |
| Paket İçi Adet 1 | 5 |
| Garanti Süresi | 2 yıl |
| SSS | Hayır |
Yorumlar
Yorumunuzu paylaşın
Yalnızca kayıtlı kullanıcılar yorum yapabilir. Lütfen giriş yapın veya hesap oluşturun