
calcActive())">
Pro Sigorta 1P B Eğrisi 16A 6 kA
EZ9F27116
TRY 208
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

EZ9F27116
Pro Sigorta 1P B Eğrisi 16A 6 kA
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Pro Sigorta 1P B Eğrisi 16A 6 kA
TRY 208
Tanım
Pro Sigorta 4P B Eğrisi 63A 6 kA
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDCFD |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 12 |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | geçiş |
SSS | HAYIR |
Kutup tanımı | 1P |
Şebeke tipi | AC |
seri | Easy9 Pro |
Ürün grubu | Easy9 Pro MCB |
açma birimi teknolojisi | Termik Manyetik |
korumalı kutupların sayısı | 1 |
yalıtıma uygunluk | evet 'e uygunIEC/EN 60898-1 |
Ürün ya da bileşen tipi | minyatür devre kesici |
cihaz uygulaması | dağıtım |
[In] nominal akım | 16 A |
eğim kodu | B |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın