
Pro KAK 2P 63A 30mA AC Tipi 240V
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar

Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Pro KAK 2P 63A 30mA AC Tipi 240V
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDCFD |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 6 |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | geçiş |
SSS | HAYIR |
Kutup tanımı | 2P |
nötr konum | sol |
Şebeke tipi | AC |
seri | Easy9 Pro |
Ürün grubu | Easy9 Pro RCCB |
toprak kaçağı koruma sınıfı | AC tipi |
nominal koşullu kısa devre akımı | 10 kA |
hominal kesme ve kapama kapasitesi | 630 A |
toprak kaçağı koruması zaman gecikmesi | anlık |
Ürün ya da bileşen tipi | Kaçak akım devre kesicisi (RCCB) |
cihaz uygulaması | dağıtım |
[In] nominal akım | 63 A |
toprak kaçağı hassasiyeti | 30 mA |