PratiKa Uzatma Prizi, serbest - düz - 3*16 A - 2P + E - 200...250 V AC - IP44
Stok Kodu:
PKF16M423
Math.abs(dy) && Math.abs(dx) > 40) { dx < 0 ? navigateNext() : navigatePrevious() }"
x-ref="imageContainer"
>
calcPageSize())"
/>
calcPageSize())"
class="absolute inset-0 object-contain object-center w-full m-auto max-h-screen-75 rounded-xl cursor-pointer"
width="700"
height="700"
:loading="active !== index ? 'lazy' : 'eager'"
:src="image.img"
x-show="active === index"
x-cloak
/>
calcPageSize())"
/>
calcActive())">
Ürün şu anda mevcut değil
Bu ürün stokta olduğunda bana bildir
Yükleniyor...
Further offers for this product
PKF16M423
PratiKa Uzatma Prizi, serbest - düz - 3*16 A - 2P + E - 200...250 V AC - IP44
Bu ürün için diğer teklifler:
Express shipping not available for backordered items.
Store Pickup option available on checkout.
Vergi Hariç
Ücretsiz Kargo
The seller will ship your order according to their stated lead times. For details or more accurate estimates, please contact the seller.
Minimum quantity allowed :
Express shipping not available for backordered items.
Store Pickup option available on checkout.
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
966,50 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Estimated delivery:
Ön Siparis
The seller will ship your order according to their stated lead times. For details or more accurate estimates, please contact the seller.
Estimated delivery:
Stoklar tükendi
Minimum quantity allowed :
PratiKa Uzatma Prizi, serbest - düz - 3*16 A - 2P + E - 200...250 V AC - IP44
966,50 TL
- Tanım
- Özellikler
- Yorumlar
Tanım
Önizleme
| Nominal akım | 16 A |
|---|---|
| Faaliyet Numarası | HDLSD |
| Paket 1 Ağırlık | 148.000 g |
| Birim Paket Tipi 1 | PCE |
| Paket İçi Adet 1 | 10 |
| Ürün veya bileşen türü | serbest soket |
| Garanti Süresi | 2 yıl |
| Yükseklik | 78 mm |
| Genişlik | 78 mm |
| Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.16 kg |
| SSS | Hayır |
| Kutu Tipi | Serbest |
| Kutup tanımı | 2P + E |
| Ürün ağırlığı | 0.16 kg |
| Genişlik | 78 mm |
| Çıkış standardı | endüstriyel |
| Derinlik | 140 mm |
| Yükseklik | 78 mm |
| renk | gri (RAL 7035) |
| IK koruma derecesi | IK08 conforming to EN 62262 |
| ağ frekansı | 50/60 Hz |
| Bağıl Nem | 50-50 % -de 40-40 °C & 70-70 % -de 30-30 °C & 90-90 % -de 20-20 °C |
| diş tipi | Sayfa 21 |
| Şebeke tipi | AC |
| gerilim rengi | mavi |
| kablo dış çapı | 8-15 mm |
| seri | Mureva |
| fiş, soket kategorisi | düşük gerilim |
| Nominal işletme gerilimi (Ue) | 200...250 V |
| toprak pabucu saat yönü konumu | 6 saat |
| fiş, soket, kontrol istasyonu biçimi | düz |
| fiş, soket malzemesi | muhafaza: kendiliğinden sönen mühendislik polimeri |
| Ürün ya da bileşen tipi | serbest soket |
| kablo girişi | kablo makarası,kablo rakoru |
| kontak malzemesi | bilezikler: pirinç |
| kablo kesiti | 1-4 mm² |
| yangına dayanıklılık | 850 °C 'e uygunIEC 60695-2-1 |
| çalışma için ortam hava sıcaklığı | 35-35 °C 86400 s ) & -25-40 °C |
| IP koruma derecesi | IP44 conforming to IEC 60529 |
| Product Hover Image | no_selection |
Yorumlar
Yorumunuzu paylaşın
Yalnızca kayıtlı kullanıcılar yorum yapabilir. Lütfen giriş yapın veya hesap oluşturun
Tanım
Önizleme
| Nominal akım | 16 A |
|---|---|
| Faaliyet Numarası | HDLSD |
| Paket 1 Ağırlık | 148.000 g |
| Birim Paket Tipi 1 | PCE |
| Paket İçi Adet 1 | 10 |
| Ürün veya bileşen türü | serbest soket |
| Garanti Süresi | 2 yıl |
| Yükseklik | 78 mm |
| Genişlik | 78 mm |
| Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.16 kg |
| SSS | Hayır |
| Kutu Tipi | Serbest |
| Kutup tanımı | 2P + E |
| Ürün ağırlığı | 0.16 kg |
| Genişlik | 78 mm |
| Çıkış standardı | endüstriyel |
| Derinlik | 140 mm |
| Yükseklik | 78 mm |
| renk | gri (RAL 7035) |
| IK koruma derecesi | IK08 conforming to EN 62262 |
| ağ frekansı | 50/60 Hz |
| Bağıl Nem | 50-50 % -de 40-40 °C & 70-70 % -de 30-30 °C & 90-90 % -de 20-20 °C |
| diş tipi | Sayfa 21 |
| Şebeke tipi | AC |
| gerilim rengi | mavi |
| kablo dış çapı | 8-15 mm |
| seri | Mureva |
| fiş, soket kategorisi | düşük gerilim |
| Nominal işletme gerilimi (Ue) | 200...250 V |
| toprak pabucu saat yönü konumu | 6 saat |
| fiş, soket, kontrol istasyonu biçimi | düz |
| fiş, soket malzemesi | muhafaza: kendiliğinden sönen mühendislik polimeri |
| Ürün ya da bileşen tipi | serbest soket |
| kablo girişi | kablo makarası,kablo rakoru |
| kontak malzemesi | bilezikler: pirinç |
| kablo kesiti | 1-4 mm² |
| yangına dayanıklılık | 850 °C 'e uygunIEC 60695-2-1 |
| çalışma için ortam hava sıcaklığı | 35-35 °C 86400 s ) & -25-40 °C |
| IP koruma derecesi | IP44 conforming to IEC 60529 |
| Product Hover Image | no_selection |
Yorumlar
Yorumunuzu paylaşın
Yalnızca kayıtlı kullanıcılar yorum yapabilir. Lütfen giriş yapın veya hesap oluşturun