
calcActive())">
PratiKa serbest fiş - düz - 3*32 A - 2P + E - 200...250 V AC - IP44
PKE32M423
630 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

PKE32M423
PratiKa serbest fiş - düz - 3*32 A - 2P + E - 200...250 V AC - IP44
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
PratiKa serbest fiş - düz - 3*32 A - 2P + E - 200...250 V AC - IP44
630 TL
Tanım
Sabit vida bağlantılı bu PratiKa endüstriyel dolaşım prizi düzdür 2P+E kutuplu, anma akımı 32A ve çalışma gerilimi 230VAC Taban plaka ebatları (A) 76mm x (Y) 152mm Koruma derecesi IP44 ve IK08 Yangın dayanıklılığı 850°C Kablo girişleri esnek veya sert kablolar içindir 32A'daki kablo girişlerinin boyutu 2.5 mm² ila 10 mm² kablolar için 11.5 mm ila 21 mm'dir Priz rengi açık gri (RAL 7035) ile çalışma geriliminin kolay tanımlanması için mavidir Frekans 50Hz veya 60Hz Kontağın saat konumu 6h.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDLSD |
---|---|
Ürün Tipi | Mureva |
Paket 1 Ağırlık | 205.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 10 |
Ürün veya bileşen türü | serbest fiş |
Garanti Süresi | 2 years |
Yükseklik | 152 mm |
Genişlik | 76 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.2 kg |
SSS | Hayır |
Kutup tanımı | 2P + E |
Standartlar | IEC 60309-1, IEC 60309-2 |
Ürün ağırlığı | 0.2 kg |
Genişlik | 76 mm |
Çıkış standardı | endüstriyel |
Derinlik | 76 mm |
Yükseklik | 152 mm |
renk | gri (RAL 7035) |
IK koruma derecesi | IK08 conforming to EN 62262 |
ağ frekansı | 50/60 Hz |
Bağıl Nem | 50-50 % -de 40-40 °C & 70-70 % -de 30-30 °C & 90-90 % -de 20-20 °C |
diş tipi | Sayfa 21 |
Şebeke tipi | AC |
gerilim rengi | mavi |
kablo dış çapı | 11.5-21 mm |
seri | Mureva |
fiş, soket kategorisi | düşük gerilim |
Nominal işletme gerilimi (Ue) | 200...250 V |
toprak pabucu saat yönü konumu | 6 saat |
fiş, soket, kontrol istasyonu biçimi | düz |
fiş, soket malzemesi | muhafaza: kendiliğinden sönen mühendislik polimeri |
Ürün ya da bileşen tipi | serbest fiş |
kablo girişi | kablo makarası,kablo rakoru |
kontak malzemesi | bilezikler: pirinç |
kablo kesiti | 2.5-10 mm² |
yangına dayanıklılık | 850 °C 'e uygunIEC 60695-2-11 |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | 35-35 °C 86400 s ) & -25-40 °C |
çalışma yüksekliği | 2000 m |
IP koruma derecesi | IP44 conforming to IEC 60529 |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın