
calcActive())">
PratiKa serbest fiş - düz - 3*16 A - 2P + E - 200...250 V AC - IP44
PKE16M423
460 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

PKE16M423
PratiKa serbest fiş - düz - 3*16 A - 2P + E - 200...250 V AC - IP44
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
PratiKa serbest fiş - düz - 3*16 A - 2P + E - 200...250 V AC - IP44
460 TL
Tanım
Sabit vida bağlantılı bu PratiKa endüstriyel dolaşım prizi düzdür 2P+E kutuplu, anma akımı 16A ve çalışma gerilimi 230VAC Taban plaka ebatları (A) 59mm x (Y) 129mm Koruma derecesi IP44 ve IK08 Yangın dayanıklılığı 850°C Kablo girişleri esnek veya sert kablolar içindir 16A'daki kablo girişlerinin boyutu 1mm² ila 4mm² kablolar için 8mm ila 15mm'dir Priz rengi açık gri (RAL 7035) ile çalışma geriliminin kolay tanımlanması için mavidir Frekans 50Hz veya 60Hz Kontağın saat konumu 6h.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDLSD |
---|---|
Ürün Tipi | Mureva |
Paket 1 Ağırlık | 128.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 10 |
Ürün veya bileşen türü | serbest fiş |
Garanti Süresi | 2 years |
Yükseklik | 129 mm |
Genişlik | 59 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.123 kg |
SSS | Hayır |
Kutup tanımı | 2P + E |
Standartlar | IEC 60309-1, IEC 60309-2 |
Ürün ağırlığı | 0.123 kg |
Genişlik | 59 mm |
Çıkış standardı | endüstriyel |
Derinlik | 59 mm |
Yükseklik | 129 mm |
renk | gri (RAL 7035) |
IK koruma derecesi | IK08 conforming to EN 62262 |
ağ frekansı | 50/60 Hz |
Bağıl Nem | 50-50 % -de 40-40 °C & 70-70 % -de 30-30 °C & 90-90 % -de 20-20 °C |
diş tipi | Sayfa 16 |
Şebeke tipi | AC |
gerilim rengi | mavi |
kablo dış çapı | 8-15 mm |
seri | Mureva |
fiş, soket kategorisi | düşük gerilim |
Nominal işletme gerilimi (Ue) | 200...250 V |
toprak pabucu saat yönü konumu | 6 saat |
fiş, soket, kontrol istasyonu biçimi | düz |
fiş, soket malzemesi | muhafaza: kendiliğinden sönen mühendislik polimeri |
Ürün ya da bileşen tipi | serbest fiş |
kablo girişi | kablo makarası,kablo rakoru |
kontak malzemesi | bilezikler: pirinç |
kablo kesiti | 1-4 mm² |
yangına dayanıklılık | 850 °C 'e uygunIEC 60695-2-11 |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | 35-35 °C 86400 s ) & -25-40 °C |
çalışma yüksekliği | 2000 m |
IP koruma derecesi | IP44 conforming to IEC 60529 |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın