PratiKa serbest fiş - düz - 5*16 A - 3P + N + E - 380...415 V AC - IP44
Stok Kodu:
PKE16M435
Math.abs(dy) && Math.abs(dx) > 40) { dx < 0 ? navigateNext() : navigatePrevious() }"
x-ref="imageContainer"
>
calcPageSize())"
/>
calcPageSize())"
class="absolute inset-0 object-contain object-center w-full m-auto max-h-screen-75 rounded-xl cursor-pointer"
width="700"
height="700"
:loading="active !== index ? 'lazy' : 'eager'"
:src="image.img"
x-show="active === index"
x-cloak
/>
calcPageSize())"
/>
calcActive())">
Ürün şu anda mevcut değil
Bu ürün stokta olduğunda bana bildir
Yükleniyor...
Further offers for this product
PKE16M435
PratiKa serbest fiş - düz - 5*16 A - 3P + N + E - 380...415 V AC - IP44
Bu ürün için diğer teklifler:
Express shipping not available for backordered items.
Store Pickup option available on checkout.
Vergi Hariç
Ücretsiz Kargo
The seller will ship your order according to their stated lead times. For details or more accurate estimates, please contact the seller.
Minimum quantity allowed :
Express shipping not available for backordered items.
Store Pickup option available on checkout.
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
1.164,00 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Estimated delivery:
Ön Siparis
The seller will ship your order according to their stated lead times. For details or more accurate estimates, please contact the seller.
Estimated delivery:
Stoklar tükendi
Minimum quantity allowed :
PratiKa serbest fiş - düz - 5*16 A - 3P + N + E - 380...415 V AC - IP44
1.164,00 TL
- Tanım
- Özellikler
- Yorumlar
Tanım
Önizleme
| Nominal akım | 16 A |
|---|---|
| Faaliyet Numarası | HDLSD |
| Ürün Tipi | Mureva |
| Paket 1 Ağırlık | 191.600 g |
| Birim Paket Tipi 1 | PCE |
| Paket İçi Adet 1 | 10 |
| Ürün veya bileşen türü | serbest fiş |
| Garanti Süresi | 2 yıl |
| Yükseklik | 142 mm |
| Genişlik | 74 mm |
| Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.19 kg |
| SSS | Hayır |
| Kutu Tipi | Serbest |
| Kutup tanımı | 3P + N + E |
| Ürün ağırlığı | 0.19 kg |
| Genişlik | 74 mm |
| Çıkış standardı | endüstriyel |
| Derinlik | 74 mm |
| Yükseklik | 142 mm |
| renk | gri (RAL 7035) |
| IK koruma derecesi | IK08 conforming to EN 62262 |
| ağ frekansı | 50/60 Hz |
| Bağıl Nem | 50-50 % -de 40-40 °C & 70-70 % -de 30-30 °C & 90-90 % -de 20-20 °C |
| diş tipi | Sayfa 21 |
| Şebeke tipi | AC |
| gerilim rengi | kırmızı |
| kablo dış çapı | 8-15 mm |
| seri | Mureva |
| fiş, soket kategorisi | düşük gerilim |
| Nominal işletme gerilimi (Ue) | 380...415 V |
| toprak pabucu saat yönü konumu | 6 saat |
| fiş, soket, kontrol istasyonu biçimi | düz |
| fiş, soket malzemesi | muhafaza: kendiliğinden sönen mühendislik polimeri |
| Ürün ya da bileşen tipi | serbest fiş |
| kablo girişi | kablo makarası,kablo rakoru |
| kontak malzemesi | bilezikler: pirinç |
| kablo kesiti | 1-4 mm² |
| yangına dayanıklılık | 850 °C 'e uygunIEC 60695-2-11 |
| çalışma için ortam hava sıcaklığı | 35-35 °C 86400 s ) & -25-40 °C |
| çalışma yüksekliği | 2000 m |
| IP koruma derecesi | IP44 conforming to IEC 60529 |
| Product Hover Image | no_selection |
Yorumlar
Yorumunuzu paylaşın
Yalnızca kayıtlı kullanıcılar yorum yapabilir. Lütfen giriş yapın veya hesap oluşturun
Tanım
Önizleme
| Nominal akım | 16 A |
|---|---|
| Faaliyet Numarası | HDLSD |
| Ürün Tipi | Mureva |
| Paket 1 Ağırlık | 191.600 g |
| Birim Paket Tipi 1 | PCE |
| Paket İçi Adet 1 | 10 |
| Ürün veya bileşen türü | serbest fiş |
| Garanti Süresi | 2 yıl |
| Yükseklik | 142 mm |
| Genişlik | 74 mm |
| Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.19 kg |
| SSS | Hayır |
| Kutu Tipi | Serbest |
| Kutup tanımı | 3P + N + E |
| Ürün ağırlığı | 0.19 kg |
| Genişlik | 74 mm |
| Çıkış standardı | endüstriyel |
| Derinlik | 74 mm |
| Yükseklik | 142 mm |
| renk | gri (RAL 7035) |
| IK koruma derecesi | IK08 conforming to EN 62262 |
| ağ frekansı | 50/60 Hz |
| Bağıl Nem | 50-50 % -de 40-40 °C & 70-70 % -de 30-30 °C & 90-90 % -de 20-20 °C |
| diş tipi | Sayfa 21 |
| Şebeke tipi | AC |
| gerilim rengi | kırmızı |
| kablo dış çapı | 8-15 mm |
| seri | Mureva |
| fiş, soket kategorisi | düşük gerilim |
| Nominal işletme gerilimi (Ue) | 380...415 V |
| toprak pabucu saat yönü konumu | 6 saat |
| fiş, soket, kontrol istasyonu biçimi | düz |
| fiş, soket malzemesi | muhafaza: kendiliğinden sönen mühendislik polimeri |
| Ürün ya da bileşen tipi | serbest fiş |
| kablo girişi | kablo makarası,kablo rakoru |
| kontak malzemesi | bilezikler: pirinç |
| kablo kesiti | 1-4 mm² |
| yangına dayanıklılık | 850 °C 'e uygunIEC 60695-2-11 |
| çalışma için ortam hava sıcaklığı | 35-35 °C 86400 s ) & -25-40 °C |
| çalışma yüksekliği | 2000 m |
| IP koruma derecesi | IP44 conforming to IEC 60529 |
| Product Hover Image | no_selection |
Yorumlar
Yorumunuzu paylaşın
Yalnızca kayıtlı kullanıcılar yorum yapabilir. Lütfen giriş yapın veya hesap oluşturun