PratiKa Eğik Makina Prizi, - hızlı bağlantı - 4*32A - 3P + E - 380...415 V AC

PKY32F734
Bunu yorumlayan ilk kişi olun.
login_green Bu sayfada listelenen fiyatlar liste fiyatıdır ve Schneider Electric Çevrimiçi Mağazası’na giriş yaptıktan sonra bayilerin belirlediği özel fiyatlar görüntülenebilecektir Oturum aç / Kayıt ol.
Stoklar tükendi

Tanım

Hızlı bağlantıya sahip bu Pratika endüstriyel priz açılı panel montajlıdır 3P+E kutuplu, anma akımı 32A ve çalışma gerilimi 400VAC Taban plaka ebatları (A) 95mm x (Y) 100mm Koruma derecesi IP67 ve IK08 Yangın dayanıklılığı 850°C Kablo girişleri esnek veya sert kablolar içindir 32A'daki kabloların kesiti 2.5mm² ila 10mm² Priz rengi açık gri (RAL 7035) ile çalışma geriliminin kolay tanımlanması için kırmızıdır Frekans 50Hz veya 60Hz Kontağın saat konumu 6h.

Ürün Detayları

Faaliyet Numarası HDCWD
Paket 1 Ağırlık 236 g
Birim Paket Tipi 1 PCE
Paket İçi Adet 1 1
Ürün veya bileşen türü soket
Garanti Süresi 2 yıl
Yükseklik 100 mm
Genişlik 95 mm
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) 0.256 kg
SSS HAYIR
Kutup tanımı 3P + E
Standartlar IEC 60309-1, IEC 60309-2
Montaj Tipi panel montajlı
Ürün ağırlığı 0.256 kg
Genişlik 95 mm
Çıkış standardı endüstriyel
Derinlik 118 mm
Yükseklik 100 mm
renk gri (RAL 7035)
IK koruma derecesi IK08 conforming to EN 62262
ağ frekansı 50/60 Hz
Bağıl Nem 50-50 % -de 40-40 °C & 70-70 % -de 30-30 °C & 90-90 % -de 20-20 °C
Şebeke tipi AC
gerilim rengi kırmızı
taban boyutu 90 x 100 mm
seri Mureva
fiş, soket kategorisi düşük gerilim
Nominal işletme gerilimi (Ue) 380...415 V
toprak pabucu saat yönü konumu 6 saat
fiş, soket, kontrol istasyonu biçimi açılı
fiş, soket malzemesi muhafaza: kendiliğinden sönen mühendislik polimeri
Ürün ya da bileşen tipi soket
kontak malzemesi bilezikler: pirinç
kablo kesiti 2.5-6 mm²
yangına dayanıklılık 850 °C 'e uygunIEC 60695-2-1
çalışma için ortam hava sıcaklığı 35-35 °C 86400 s )
IP koruma derecesi IP67 conforming to IEC 60529

Satıcı Bilgileri

Dökümanlar

Extended Warranty

Değerlendirmeler

Kendi Yorumunuzu Yazın
Yorumunuz: PratiKa Eğik Makina Prizi, - hızlı bağlantı - 4*32A - 3P + E - 380...415 V AC
* Zorunlu Alanlar
loader
Yükleniyor...

check-circle Yorumunuzu moderasyon için gönderilmiştir.