
calcActive())">
PratiKa Eğik Duvar Fişi - 5*32A - 3P + N + E - 380...415 V AC - vidalı bağlantı
PKE32W435
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

PKE32W435
PratiKa Eğik Duvar Fişi - 5*32A - 3P + N + E - 380...415 V AC - vidalı bağlantı
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Tamamen gevşetilmiş sabit vida bağlantısına sahip bu Pratika endüstriyel priz açılı duvar montajlıdır 3P+N+E kutuplu, anma akımı 32A ve çalışma gerilimi 400VAC Taban plaka ebatları (A) 90mm x (Y) 152mm Koruma derecesi IP44 ve IK08 Yangın dayanıklılığı 850°C Kablo girişleri esnek veya sert kablolar içindir 32A'daki kabloların kesiti 2.5mm² ila 6mm² Priz rengi açık gri (RAL 7035) ile çalışma geriliminin kolay tanımlanması için kırmızıdır Frekans 50Hz veya 60Hz Kontağın saat konumu 6h.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDLSD |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 286 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 6 |
Ürün veya bileşen türü | fiş |
Garanti Süresi | 2 years |
Yükseklik | 152 mm |
Genişlik | 90 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.32 kg |
SSS | HAYIR |
Kutup tanımı | 3P + N + E |
Standartlar | IEC 60309-1, IEC 60309-2 |
Montaj Tipi | duvara monte |
Ürün ağırlığı | 0.32 kg |
Genişlik | 90 mm |
Çıkış standardı | endüstriyel |
Yükseklik | 152 mm |
renk | gri (RAL 7035) |
IK koruma derecesi | IK08 conforming to EN 62262 |
ağ frekansı | 50/60 Hz |
Bağıl Nem | 50-50 % -de 40-40 °C & 70-70 % -de 30-30 °C & 90-90 % -de 20-20 °C |
diş tipi | M25 |
Şebeke tipi | AC |
gerilim rengi | kırmızı |
taban boyutu | 152 x 90 mm |
kablo dış çapı | 21.5 mm |
seri | Mureva |
fiş, soket kategorisi | düşük gerilim |
Nominal işletme gerilimi (Ue) | 380...415 V |
toprak pabucu saat yönü konumu | 6 saat |
fiş, soket, kontrol istasyonu biçimi | açılı |
fiş, soket malzemesi | muhafaza: kendiliğinden sönen mühendislik polimeri |
Ürün ya da bileşen tipi | fiş |
kontak malzemesi | pimler: nikel kaplı pirinç & vidalar: paslanmaz çelik |
kablo kesiti | 2.5-10 mm² |
yangına dayanıklılık | 850 °C 'e uygunIEC 60695-2-1 |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | 35-35 °C 86400 s ) |
IP koruma derecesi | IP44 conforming to IEC 60529 |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın