PratiKa Eğik Makina Prizi - vidalı bağlantı- 4*32A - 3P + E - 380...415 V AC
Stok Kodu:
PKF32F734
Math.abs(dy) && Math.abs(dx) > 40) { dx < 0 ? navigateNext() : navigatePrevious() }"
x-ref="imageContainer"
>
calcPageSize())"
/>
calcPageSize())"
class="absolute inset-0 object-contain object-center w-full m-auto max-h-screen-75 rounded-xl cursor-pointer"
width="700"
height="700"
:loading="active !== index ? 'lazy' : 'eager'"
:src="image.img"
x-show="active === index"
x-cloak
/>
calcPageSize())"
/>
calcActive())">
Ürün şu anda mevcut değil
Bu ürün stokta olduğunda bana bildir
Yükleniyor...
Further offers for this product
PKF32F734
PratiKa Eğik Makina Prizi - vidalı bağlantı- 4*32A - 3P + E - 380...415 V AC
Bu ürün için diğer teklifler:
Express shipping not available for backordered items.
Store Pickup option available on checkout.
Vergi Hariç
Ücretsiz Kargo
The seller will ship your order according to their stated lead times. For details or more accurate estimates, please contact the seller.
Minimum quantity allowed :
Express shipping not available for backordered items.
Store Pickup option available on checkout.
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
1.661,00 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Estimated delivery:
Ön Siparis
The seller will ship your order according to their stated lead times. For details or more accurate estimates, please contact the seller.
Estimated delivery:
Stoklar tükendi
Minimum quantity allowed :
PratiKa Eğik Makina Prizi - vidalı bağlantı- 4*32A - 3P + E - 380...415 V AC
1.661,00 TL
- Tanım
- Özellikler
- Yorumlar
Tanım
Önizleme
| Nominal akım | 32 A |
|---|---|
| Faaliyet Numarası | HDLSD |
| Paket 1 Ağırlık | 234 g |
| Birim Paket Tipi 1 | PCE |
| Paket İçi Adet 1 | 8 |
| Ürün veya bileşen türü | soket |
| Garanti Süresi | 2 yıl |
| Yükseklik | 100 mm |
| Genişlik | 95 mm |
| Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.242 kg |
| SSS | Hayır |
| Kutu Tipi | Makina |
| Kutup tanımı | 3P + E |
| Montaj Tipi | Panel montajlı |
| Ürün ağırlığı | 0.242 kg |
| Genişlik | 95 mm |
| Çıkış standardı | endüstriyel |
| Derinlik | 118 mm |
| Yükseklik | 100 mm |
| renk | gri (RAL 7035) |
| IK koruma derecesi | IK08 conforming to EN 62262 |
| ağ frekansı | 50/60 Hz |
| Bağıl Nem | 50-50 % -de 40-40 °C & 70-70 % -de 30-30 °C & 90-90 % -de 20-20 °C |
| Şebeke tipi | AC |
| gerilim rengi | kırmızı |
| taban boyutu | 90 x 100 mm |
| seri | Mureva |
| fiş, soket kategorisi | düşük gerilim |
| Nominal işletme gerilimi (Ue) | 380...415 V |
| toprak pabucu saat yönü konumu | 6 saat |
| fiş, soket, kontrol istasyonu biçimi | açılı |
| fiş, soket malzemesi | muhafaza: kendiliğinden sönen mühendislik polimeri |
| Ürün ya da bileşen tipi | soket |
| kontak malzemesi | bilezikler: pirinç |
| kablo kesiti | 2.5-10 mm² |
| yangına dayanıklılık | 850 °C 'e uygunIEC 60695-2-1 |
| çalışma için ortam hava sıcaklığı | 35-35 °C 86400 s ) |
| IP koruma derecesi | IP67 conforming to IEC 60529 |
| Product Hover Image | no_selection |
Yorumlar
Yorumunuzu paylaşın
Yalnızca kayıtlı kullanıcılar yorum yapabilir. Lütfen giriş yapın veya hesap oluşturun
Tanım
Önizleme
| Nominal akım | 32 A |
|---|---|
| Faaliyet Numarası | HDLSD |
| Paket 1 Ağırlık | 234 g |
| Birim Paket Tipi 1 | PCE |
| Paket İçi Adet 1 | 8 |
| Ürün veya bileşen türü | soket |
| Garanti Süresi | 2 yıl |
| Yükseklik | 100 mm |
| Genişlik | 95 mm |
| Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.242 kg |
| SSS | Hayır |
| Kutu Tipi | Makina |
| Kutup tanımı | 3P + E |
| Montaj Tipi | Panel montajlı |
| Ürün ağırlığı | 0.242 kg |
| Genişlik | 95 mm |
| Çıkış standardı | endüstriyel |
| Derinlik | 118 mm |
| Yükseklik | 100 mm |
| renk | gri (RAL 7035) |
| IK koruma derecesi | IK08 conforming to EN 62262 |
| ağ frekansı | 50/60 Hz |
| Bağıl Nem | 50-50 % -de 40-40 °C & 70-70 % -de 30-30 °C & 90-90 % -de 20-20 °C |
| Şebeke tipi | AC |
| gerilim rengi | kırmızı |
| taban boyutu | 90 x 100 mm |
| seri | Mureva |
| fiş, soket kategorisi | düşük gerilim |
| Nominal işletme gerilimi (Ue) | 380...415 V |
| toprak pabucu saat yönü konumu | 6 saat |
| fiş, soket, kontrol istasyonu biçimi | açılı |
| fiş, soket malzemesi | muhafaza: kendiliğinden sönen mühendislik polimeri |
| Ürün ya da bileşen tipi | soket |
| kontak malzemesi | bilezikler: pirinç |
| kablo kesiti | 2.5-10 mm² |
| yangına dayanıklılık | 850 °C 'e uygunIEC 60695-2-1 |
| çalışma için ortam hava sıcaklığı | 35-35 °C 86400 s ) |
| IP koruma derecesi | IP67 conforming to IEC 60529 |
| Product Hover Image | no_selection |
Yorumlar
Yorumunuzu paylaşın
Yalnızca kayıtlı kullanıcılar yorum yapabilir. Lütfen giriş yapın veya hesap oluşturun