
calcActive())">
Paslanmaz kanopi 304L, Scotch Brite® kaplama. WM Kutu W800xD300mm
NSYTX8030
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYTX8030
Paslanmaz kanopi 304L, Scotch Brite® kaplama. WM Kutu W800xD300mm
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
PanelSeT CRN ve PanelSeT S3D muhafazaları için çok amaçlı kanopi Kanopi, 800 mm genişliğinde ve 300 mm derinliğindeki tüm muhafaza modellerine takılacaktır Genişlik 805mm Derinlik 333mm Yükseklik 70mm Muhafazanın üstündeki sabitleme elemanı ile sabitlenir Kanopi 1 mm 304L paslanmaz çelikten yapılmıştır Darbelere, sıcaklığa ve kötü hava koşullarına karşı yüksek direnç sağlar Korozyona karşı koruma Scotch-Brite® fırçalanmış kaplama ile sağlanır Kit 1 adet tente ve sabitleme elemanlarından oluşmaktadır Net ağırlık 3.714 kg Bu ürün, tehlikeli maddelerin minimum düzeyde kullanımıyla yeşil prim olarak nitelendirilmiştir
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 30 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın