
calcActive())">
Paslanmaz kanopi 304L, Scotch Brite® kaplama. WM Kutu W500xD250mm
NSYTX5025
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYTX5025
Paslanmaz kanopi 304L, Scotch Brite® kaplama. WM Kutu W500xD250mm
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
PanelSeT S3X muhafazaları için çok amaçlı kanopi Kanopi, 500 mm genişliğinde ve 250 mm derinliğindeki tüm muhafaza modellerine takılacaktır Genişlik 505mm Derinlik 283mm Yükseklik 70mm Muhafazanın üstündeki sabitleme elemanı ile sabitlenir Kanopi 1 mm 304L paslanmaz çelikten yapılmıştır Darbelere, sıcaklığa ve kötü hava koşullarına karşı yüksek direnç sağlar Korozyona karşı koruma Scotch-Brite® fırçalanmış kaplama ile sağlanır Kit 1 adet tente ve sabitleme elemanlarından oluşmaktadır Net ağırlık 2,2kg Bu ürün, tehlikeli maddelerin minimum düzeyde kullanımıyla yeşil prim olarak nitelendirilmiştir
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 30 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın