
calcActive())">
Paslanmaz kanopi 304L, Scotch Brite® kaplama. WM Kutu W400xD200mm
NSYTX4020
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYTX4020
Paslanmaz kanopi 304L, Scotch Brite® kaplama. WM Kutu W400xD200mm
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
PanelSeT S3X muhafazaları için çok amaçlı kanopi Kanopi, 400 mm genişliğinde ve 200 mm derinliğindeki tüm muhafaza modellerine takılacaktır Genişlik 405mm Derinlik 233mm Yükseklik 70mm Muhafazanın üstündeki sabitleme elemanı ile sabitlenir Kanopi 1 mm 304L paslanmaz çelikten yapılmıştır Darbelere, sıcaklığa ve kötü hava koşullarına karşı yüksek direnç sağlar Korozyona karşı koruma Scotch-Brite® fırçalanmış kaplama ile sağlanır Kit 1 adet tente ve sabitleme elemanlarından oluşmaktadır Net ağırlık 1.564 kg Bu ürün, tehlikeli maddelerin minimum düzeyde kullanımıyla yeşil prim olarak nitelendirilmiştir
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 65 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın