
calcActive())">
parafudr iQuick PRD için kartuş C20-350
A9L16311
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

A9L16311
parafudr iQuick PRD için kartuş C20-350
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
In nominal deşarj akımı 5kA Bu ürün TT ve TN topraklama sistemi ile uyumludur Entegre devre kesici tarafından otomatik korunan bu Tip 2 cihazı, gelen panel kartında orta düzeyde risk seviyesi için önerilir Uc maksimum sürekli çalışma gerilimi 350VAC Up Voltaj koruma seviyesi 1.2kV Aşırı gerilim koruma cihazı modülüne takılabilir Genişlik 9mm seviyede 50 mm Ürün rengi beyazdır (RAL9003) Ebatlar (G) 12mm x (Y) 50mm x (D) 57mm IEC 60529 Standardına göre, modüler kutu içinde koruma derecesi IP20 veya IP40 Çalışma sıcaklığı -25°C ila 60°C IEC 61643-1 ve EN 61643-11 Standartlarına uygundur.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDPNL |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 12 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın