
calcActive())">
"Parafudr Easy9 - 3P - 400 V - 45000 A"
EZ9L33345
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

EZ9L33345
"Parafudr Easy9 - 3P - 400 V - 45000 A"
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
50A ve C eğri açmalı devre kesici ile ilişkilendirilebilir Uc maksimum sürekli çalışma gerilimi 275VAC In nominal deşarj akımı 20kA Up maksimum voltaj koruma seviyesi 1.5kV Modüler kurulum için DIN rayı üzerine monte edilebilir Genişlik 9mm seviyede 6 IEC 60529 Standardına göre, modüler kutu içinde koruma derecesi IP40 Çalışma sıcaklığı -5°C ila 60°C Depolama sıcaklığı -5°C ila 70°C Bu ürün IEC 61643-11 Standardına uygundur.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDPNL |
---|---|
Ürün Tipi | Easy9 |
Paket 1 Ağırlık | 336 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 30 |
Ürün veya bileşen türü | kesinti durdurucu |
Garanti Süresi | 2 years |
Yükseklik | 90 mm |
Genişlik | 54 mm |
SSS | Hayır |
Kutup tanımı | 3P |
Standartlar | IEC 61643-11 |
Ürün sertifikaları | CE |
montaj desteği | DIN rayı |
Montaj Tipi | takılabilir |
Genişlik | 54 mm |
Derinlik | 66.2 mm |
Yükseklik | 90 mm |
renk | gri (RAL 7035) |
Depolama ortam koşulları | -5-70 °C |
Bağıl Nem | 5-90 % |
Giriş akımı | ortak mod <1.5 kV tip 2 L/PE |
9 mm vida adımı | 6 |
uzaktan sinyalleme | olmadan |
topraklama sistemi | TN,TT |
kesinti durdurucu tipi | elektrikli dağıtım ağı |
kesinti durdurucu sınıf tipi | tip 2 |
kesinti durdurucu teknolojisi | TAŞI |
bağlantı kesici cihaz tipi | ilgili devre kesici -de 400 V |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -5-60 °C |
nominal deşarj akımı | ortak mod: 20 kA (L/PE) & ortak mod: 20 kA |
Ürün ya da bileşen tipi | kesinti durdurucu |
maksimum deşarj akımı | ortak mod: 45 kA L/PE & ortak mod: 45 kA |
[Uc] maksimum sürekli çalışma gerilimi | ortak mod: 275 V L/PE |
Ürün serisi | Easy9 |
çalışma yüksekliği | 2000 m |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın