
calcActive())">
Panele monte zamanlayıcı tek fonksiyonlu, Harmony XB5, plastik, Ø22, zaman gecikmesi 3...60 s, 24 V DC, 20°C'de 200 mA (1,5 mA/°C değer kaybı)
XB5DTB23
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

XB5DTB23
Panele monte zamanlayıcı tek fonksiyonlu, Harmony XB5, plastik, Ø22, zaman gecikmesi 3...60 s, 24 V DC, 20°C'de 200 mA (1,5 mA/°C değer kaybı)
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Standart 22mm çapındaki kesitlere kolayca monte edilir ve basit vidalı kelepçe bağlantıları ile birleştirilir IP65 sayesinde darbeye, toza, suya ve titreşime dayanıklıdır, zorlu ortamlarda çalışmak için idealdir İşlemin doğruluğunu ve tutarlılığını garanti ederek, makine işlemlerinin oldukça görünür zamanlamasını sağlar.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony XB5 |
Paket 1 Ağırlık | 27.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | Zamanlayıcı |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 62 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.027 kg |
SSS | Hayır |
Standartlar | IEC 61812-1, UL 508 |
Koruma türü | aşırı gerilim koruması, ters polarite koruması |
Ürün sertifikaları | CE, UL listeli |
Ürün ağırlığı | 0.027 kg |
Maksimum gerilim düşüşü | 3 V |
Yükseklik | 62 mm |
Depolama ortam koşulları | -20-80 °C |
W cinsinden güç tüketimi | 1 W |
zaman gecikmesi tipi | A |
çap | 29 mm |
geçici izin verilebilir akım | 10 A için 0.01 s |
sabitleme bileziği malzemesi | plastik |
bölünemez miktar başına satış | 1 |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -20-60 °C |
sinyalleme birimi başlığı biçimi | yuvarlak |
nominal output current | 200 mA at 20 °C( derating 1.5 mA per °C) |
kirletme derecesi | 3 'e uygunIEC 60664-1 |
Ürün ya da bileşen tipi | Zamanlayıcı |
telsiz elektrik alanlara bağışıklık | 10 V seviye 3 'e uygunIEC 61000-4-6 |
aşırı gerilim kategorisi | sınıf 3 'e uygunIEC 60536 & sınıf 3 'e uygunIEC 60664-1 |
çıkış tipi | açık kollektör PNP |
kesinti yayılmalı/iletimli | sınıf B 'e uygunEN 50022 |
Ürün serisi | Harmony XB5 |
besleme gerilimi limitleri | 16.8-31.2 V DC |
sıcaklık sapması | +/- % 0,05/°C |
Maksimum artık akım | 0.1 mA |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 4 kV 'e uygunIEC 60947-1 & 4 kV 'e uygunIEC 60664-1 |
minimum anahtarlama akımı | 10 mA |
[Us] nominal besleme gerilimi | 24 V DC |
tekrarlama doğruluğu | +/- % 0,5 |
kesinti dayanımı | 1 kV, seviye 2 'e uygunIEC 61000-4-5 |
gerilim sapması | +/- % 0,2/V |
sıfırlama süresi | 5 ms zaman gecikmesinden sonra enerji kesmede & 7 ms zaman gecikmesi sırasında enerji kesmede |
hızlı geçici akımlara direnç | 2 kV sinif seviye 3 'e uygunIEC 61000-4-4 |
zaman gecikmesinin ayar doğruluğu | tam ölçeğin +/- % 10'u -de 25 °C 'e uygunIEC 61812-1 |
elektromanyetik alanlara direnç | 10 V/m 80 MHz...1 GHz seviye 3 'e uygunIEC 61000-4-3 & 3 V/m 1.4...2 GHz seviye 2 'e uygunIEC 61000-4-3 & 1 V/m 2...2,7 GHz seviye 1 'e uygunIEC 61000-4-3 |
zaman gecikme aralığı | 3...60 s |
kalınlık | 1-6 mm |
montaj çapı | 22 mm |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın