
calcActive())">
Paket SPS - XB5 - Ø22 mm plastik - programlanabilir alıcı - 24...240 V AC / DC
XB5RFA02
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

XB5RFA02
Paket SPS - XB5 - Ø22 mm plastik - programlanabilir alıcı - 24...240 V AC / DC
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Buton ve alıcı fabrikada eşleştirilmiştir 24V ila 240V AC/DC giriş kullanır Kablosuz ve aküsüz buton, Transmiterler ve kontrol paneli arasındaki kablolamayı ve ilgili ekipmanı ortadan kaldırarak kurulum süresini ve maliyetini azaltır Buton her zaman kullanılabilir ve bakım gerektirmez (akü gerekmez) 10'lu set renkli kapaklarla birlikte verilmektedir Ağırlığı 230g Bu kablosuz aküsüz buton, makinelerin, konveyörlerin ve vinçlerin uzaktan kumandası için basit ve güvenilir bir çözüm sunar.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony XB5R |
Paket 1 Ağırlık | 207.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | kablosuz ve pilsiz paket |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | Hayır |
Standartlar | CSA C22.2 No 14, IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, UL 508 |
Ürün sertifikaları | C-Tick, CCC, CSA, GOST, UL |
Kontrol tipi | kablosuz ve pilsiz basmalı düğme Ø 22 mm sabitleme bileziği üzerine takılmıştır |
anten tipi | çok yönlü |
anten kazancı | 0 dBi |
uyumluluk kodu | XB5R |
bant genişliği | 5-5 MHz |
yalıtım kalkanı | hayır |
başlık malzemesi | plastik |
kanalların sayısı | 1 |
Seviye veya sınıf | 5M00G7W |
modülasyon tekniği | O-QPSK |
radyo anlaşması | SRRC,RSS,ARIB T66,FCC,ICASA,ANATEL |
alıcının tipi | programlanabilir alıcı (2 röle) |
iletim frekansı | 2405 MHz için iletici & 2405 MHz için alıcı |
Ürün ya da bileşen tipi | kablosuz ve pilsiz paket |
Ürün serisi | Harmony XB5R |
[Us] nominal besleme gerilimi | 24...240 V AC/DC 50/60 Hz |
kit birleşimi | 1 verici & 1 kapak seti & 1 alıcı & 1 sabitleme bilezikleri & 1 çap: 22 mm & 1 Buton kafası çap: 22 mm |
İşaretleme | CE |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın