
calcActive())">
pabuç tipi terminaller için bağımsız montaj IP 20 kapağı
LAD96570
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LAD96570
pabuç tipi terminaller için bağımsız montaj IP 20 kapağı
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Green Premium uyumlu (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys Deca |
Paket 1 Ağırlık | 26.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | konnektör için koruyucu kapak |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.021 kg |
SSS | Hayır |
Kutup tanımı | 3P |
Ürün ağırlığı | 0.021 kg |
seri | TeSys |
aksesuar / ayrı parça kategorisi | kurulum aksesuarı |
Ürün ya da bileşen tipi | konnektör için koruyucu kapak |
Ürün serisi | TeSys Deca |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın