
calcActive())">
OptiLine 45 - Servis Kutusu, Boş, 3 Modül
ISM20420
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

ISM20420
OptiLine 45 - Servis Kutusu, Boş, 3 Modül
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDLSD |
---|---|
Ürün Tipi | OptiLine 45 |
Paket 1 Ağırlık | 225.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 50 |
Ürün veya bileşen türü | hizmet kutusu |
Garanti Süresi | 2 years |
Yükseklik | 60 mm |
Genişlik | 60 mm |
Uzunluk | 195 mm |
SSS | Hayır |
Set başına Miktar | 1 parça |
Genişlik | 60 mm |
Yükseklik | 60 mm |
uzunluk | 195 mm |
hizmet kutusunun tipi | temel |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -5-60 °C |
Ürün ya da bileşen tipi | hizmet kutusu |
Ürün serisi | OptiLine 45 |
malzeme | alüminyum anotlanmış |
modüllerin sayısı | 3 modül |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın